Mécanismes d’entraînement par moteur
La tâche principale d’une unité d’entraînement par moteur électrique consiste à déplacer le changeur de prises en charge connecté ou les grands changeurs de prises hors tension vers une prise supérieure ou inférieure d’un transformateur.
Les changeurs de prises Hitachi ABB Réseaux électriques sont associés à des entraînements par moteur robustes, fiables et configurables pour répondre à un vaste éventail de spécifications client. Hitachi ABB Réseaux électriques offre une gamme de produits allant du dispositif BUL modulaire et du BUE polyvalent pour les changeurs de prises en charge dans les cuves jusqu’au composant pour montage en surface à commande numérique avec système intégré TLMS™ (Tap Logic Monitoring System) pour le changeur de prises de type VRLTC.
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de changeurs de prises
- Matériaux de haute qualité garantissant la durée de vie la plus longue
- Solutions éprouvées par des décennies d’activités fructueuses sur le terrain
- Essais de type dépassant les normes internationales
- Fiabilité élevée découlant d’une conception simple comportant peu de pièces
- Peu ou pas d’entretien
- Conception compacte
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.