Choisissez votre région et votre langue

Menu

Traversées en matériau synthétique imprégné de résine(RIS)

Les matériaux synthétiques imprégnés de résine représentent la dernière technologie de notre industrie et sont très similaires au papier imprégné de résine, à une exception près. Au lieu d’utiliser du papier classique pour espacer les couches capacitives, le noyau de la traversée est constitué de tissus synthétiques. Les traversées en matériau synthétique et en papier imprégné de résine utilisent toutes deux de la résine époxyde comme principale substance isolante. L’isolation extérieure des transformateurs huile-air est faite de caoutchouc de silicone, soit extrudé, soit moulé directement sur le noyau du condensateur en résine époxy. Les traversées en résine époxy n’absorbent pas l’eau (elles ne contiennent aucun matériau hygroscopique comme le papier) et sont donc plus faciles à stocker. De plus, elles possèdent les mêmes excellentes caractéristiques de résistance au feu et aux explosions ainsi que les autres avantages des traversées sèches ou en papier imprégné de résine classiques.

Nos traversées en matériau synthétique imprégné de résine sont offertes pour les inductances et les transformateurs à courant alternatif.

Pourquoi choisir Hitachi Energy comme partenaire privilégié?

  • Gamme complète et performances exceptionnelles dans les conditions les plus rigoureuses

  • Fiabilité éprouvée depuis de nombreuses années sur tous les continents
  • Installations de production ultramodernes et 100 ans d’expérience dans la fabrication de composants de transformateurs

  • Conception souple permettant d’adapter les traversées aux besoins des clients et aux particularités des transformateurs

  • Traversées complètement sèches, donc aucun déversement d’huile ni risque d’explosion

  • Aucun entretien ni aucune surveillance constante nécessaire
  • Transport et stockage possibles dans toutes les positions
  • Absence de décharges partielles jusqu’au double de la tension de service

Notre offre

Huile-air
CEI
ANSI/IEEE

Offre connexe

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.