Poteaux de ligne électrique en composite
Robustes et sans entretien
Nos poteaux de ligne électrique sont conçus pour être robustes, pour qu’il soit possible d’y grimper et de les utiliser dans toutes les zones, y compris les zones sensibles sur le plan environnemental, en raison de l’absence de fuite de produits chimiques toxiques.
Les poteaux sont faits en matériau composite consistant en de la fibre de verre et de l’époxy, avec une enveloppe extérieure en thermoplastique. Il n’est pas nécessaire de les imprégner comme c’est le cas pour les poteaux en bois classiques, et ils ne contiennent aucune substance nocive susceptible de se répandre dans l’environnement.
Les poteaux ne nécessitent aucun entretien et ne sont pas non plus conducteurs d’électricité, ce qui accroît la sécurité des personnes. La durée de vie utile prévue des poteaux est de plus de 80 ans.
En raison de leur construction, les poteaux de ligne électrique dépassent les exigences relatives à la résistance et satisfont aux exigences en matière de rigidité de la norme SS-EN 50341-2-18; ils peuvent également être utilisés dans les situations de charges combinées.
Ces poteaux sont dotés d’une couche de protection externe innovante qui permet d’utiliser les équipements d’escalade et de sécurité traditionnels. Grâce à la couche de surface, le plastique thermodurcissable porteur est protégé des rayons UV et des influences extérieures.
L’utilisation d’un procédé de fabrication moderne à base de fibres continues et de processus entièrement automatisés garantit la qualité et la répétabilité.
Avantages des poteaux de ligne électrique en composite d’Hitachi ABB Réseaux électriques :
- Grande robustesse et excellentes propriétés mécaniques
- Faible poids, adaptés au transport par hélicoptère
- Facilité pour y grimper, surface rugueuse unique et faible variation de diamètre entre le bas et le haut
- Aucune fuite de produits chimiques, possibilité de les utiliser dans les zones sensibles et de les stocker directement sur le sol
- Installation facile, similaire à celle des poteaux en bois classiques
- Sans entretien; tout indiqué pour les endroits éloignés
- Non conducteur de l’électricité
- Longue durée de vie utile, de plus de 80 ans
- Possibilité de monter les câbles à l’intérieur des poteaux
- Pas d’infestation d’insectes ou de pics
- Propriétés mécaniques sur mesure basées sur le procédé d’enroulement filamentaire
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.