Les transformateurs de distribution permettent des niveaux de tension sécuritaires pour la consommation d’énergie. Mais ils sont souvent situés dans des zones densément peuplées ou à proximité d’écosystèmes sensibles. L’utilisation de transformateurs remplis d’huile dans de telles zones pourrait poser un risque dangereux d’incendie et de déversement d’huile pour les humains et l’environnement. Dans de tels cas, les transformateurs de type sec sont une alternative privilégiée. Par conséquent, afin de minimiser la contamination environnementale et les risques d’incendie, les clients spécifient des transformateurs de type sec plus fréquemment.
En plus d’être sans huile, tous les composants des transformateurs de type sec sont sous forme solide; ils n’ont pas de points d’éclair et n’ont pas besoin de bagues. Ainsi, les causes majeures d’incendie et de déversement d’huile sont éliminées. La majorité des composants isolants utilisés pour les transformateurs de type sec peuvent également être facilement recyclés. De plus, le coût total de possession des transformateurs de type sec est beaucoup plus faible en raison du coût d’installation plus faible et du fait qu’aucun système d’extinction d’incendie n’est nécessaire.
Hitachi Énergie est à la tête du développement, de la fabrication et de l’approvisionnement de transformateurs de type sec depuis plus de 40 ans, grâce à une innovation technologique de pointe. Hitachi Énergie offre une gamme complète de transformateurs de type sec avec des tensions primaires jusqu’à 72,5 kV construits conformément à toutes les normes majeures, notamment CEI et ANSI.
Avec les récentes avancées technologiques, Hitachi Énergie a conçu et installé avec succès un transformateur de type sec qui peut résister au niveau d’impulsion de base (BIL) de 100 kV/550kV. Ainsi, ouvrir la voie à l’utilisation de cette technologie de transformateur durable et respectueuse de l’environnement, même au niveau de la sous-transmission.
Ces transformateurs répondent à des paramètres stricts en ce qui concerne les exigences du système électrique et le fonctionnement dans les zones où les conditions climatiques sont extrêmes. Les transformateurs secs et coulés d’Hitachi Énergie sont pratiquement sans entretien et sont fabriqués conformément aux normes industrielles et internationales, notamment ISO 9001.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 40 ans sur le marché
- Technologies perfectionnées et développées pour inclure toutes les applications
- Innovation, recherche et développement continus axés sur les clients
- Plus de 40 000 transformateurs de type sec fonctionnant partout dans le monde
Actualités et événements connexes
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.