Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de convertisseur HTCC

Le courant continu haute tension (CCS) est une solution de rechange très efficace pour la transmission de grandes quantités d’électricité sur de longues distances et pour des applications spéciales. En tant que facilitateur clé du système énergétique du futur basé sur les énergies renouvelables, la technologie CCHT façonne vraiment le réseau de l’avenir.

Hitachi Énergie a été le pionnier de la technologie de transmission HVDC dans les années 1950 et développe continuellement la technologie HVDC pour répondre aux exigences de transmission économique et durable et d’intégration de différents types de production d’électricité. 

La technologie ultra haute tension (UHV) est une avancée du HVDC, transmettant une grande quantité d’énergie avec des pertes minimales et intégrant des énergies renouvelables souvent situées à une grande distance des centres de la demande. Hitachi Énergie a développé et testé avec succès une technologie de transformateur de convertisseur de 1 100 kV qui a battu le record pour les niveaux de tension CC les plus élevés jamais atteints.

Portée du produit

  • Transformateurs de convertisseur classiques HVDC jusqu’à 12 GW (Gigawatt) et 80 kV -1 100 kV courant continu (CC) et 1 200 kV courant alternatif (CA)
  • Transformateurs de convertisseur de lumière CCS jusqu’à 1 500 MW et 500 kV

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hitachi Énergie a livré plus de la moitié des projets mondiaux qui ont conçu et fabriqué plus de 550 transformateurs de convertisseur CC dans la plage de CC tension CC de 80 kV à 1 100 kV
  • Dans les années 1950, Hitachi Énergie a mis au point la technologie de transmission HVDC
Transformateurs de convertisseur HTCC

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.