Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de traction

Les transformateurs de traction sont des composants essentiels de la chaîne de traction, affectant la performance du train et les services de l’opérateur. Hitachi Énergie fournit des transformateurs de traction pour toutes les applications : trains à grande vitesse, trains de banlieue et trains régionaux, locomotives, tramways et métros CA, offrant différentes conceptions en termes de taille, de poids et de puissance nominale. Ils peuvent être montés dans la salle des machines du train, sur le toit ou sous le plancher, offrant une flexibilité et une fiabilité maximales dans les systèmes monophasés et multiphases.

La plupart des fabricants de trains et des exploitants ferroviaires du monde comptent sur les transformateurs de traction Hitachi Énergie.

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • On estime que 30 000 unités ont été installées à l’échelle mondiale
  • Fournisseurs indépendants présents dans plus de 100 pays
  • Technologie de transformateur de pointe
  • Une solution sur mesure pour résister aux contraintes physiques et opérationnelles
  • Un réseau de soutien mondial et complet, offrant une assistance et un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
  • Empreinte mondiale avec 4 centres de fabrication

Actualités et événements connexes

Hitachi Énergie lance un transformateur de traction novateur sans huile et prêt à l’emploi

Le transformateur de traction de type sec RESIBLOC® Rail avec système de refroidissement intégré est conçu pour réduire les émissions de CO2 et les coûts d’exploitation totaux, tout en augmentant l’efficacité énergétique

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.