Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs mobiles, transformateurs de sous-stations mobiles et réacteurs de shunts mobiles

Réponse rapide, alimentation temporaire et solutions de qualité d’alimentation améliorées du chef de file de l’industrie

La définition des transformateurs et des réacteurs d’urgence peut varier selon les clients, les fabricants et même d’une partie du monde à l’autre.

Ces unités sont conçues pour apporter des réponses rapides, améliorer la qualité de l’alimentation ou fournir une alimentation temporaire où et quand elle est nécessaire partout dans le monde.

Ils sont utilisés dans les cas suivants :

• Entretien planifié
• Augmentation temporaire de la capacité de la sous-station
• Réparations forcées en cas de panne
• Les conditions météorologiques et autres pannes naturelles
• Sabotage et attaques
• Solutions de rechange ou de secours

En plus de la mobilité, ces unités offrent aux fournisseurs de services le temps d’effectuer des réparations et de rétablir le service sans interruption. Par exemple, la sous-station mobile est utile lorsque des travaux d’entretien sont nécessaires sur les sous-stations. Cela empêche le consommateur de couper l’alimentation pendant les réparations. Leur taille compacte rend également les unités plus faciles à utiliser dans de petites zones. Leur flexibilité leur permet de passer d’une tâche à une autre relativement facilement.

Standard �. TAILLE TAILLE Optionnel �. TAILLE TAILLE TAILLE Sans objet 
 

& Avantages des caractéristiques
Transformateur mobile 
(2 options de conception)
Transformateur de sous-station mobile
Réacteur de shunt mobile
  Type de coquille
Type de base    
Solution modulaire
Solution multi-tension - jusqu'à 2 tensions par système
Solution multi-tension (polytransformateur) - plus de 2 tensions par système 🚫 🚫 🚫
Conçu pour résister à des accélérations de transport plus élevées que la normale
Robustesse de type coquille pour résister à des accélérations de transport plus élevées que la normale 🚫 🚫 🚫
Solutions de conception compacte utilisant des matériaux de première qualité
Évite le besoin de permis de transport spéciaux
Conçu pour s’adapter aux empreintes existantes
Temps de mise en service minimal sur place
Services de stockage et d’installation sur site ou hors site du même fournisseur
Solution prête à l’emploi prête à l’emploi
Les emballages préfabriqués sont entièrement assemblés et testés avant la livraison pour une mise en service rapide 🚫 🚫 🚫
Solution flexible et personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques des clients

Nos produits, services et solutions

 

Les transformateurs mobiles sont des unités multi-tensions à récupération rapide qui sont disponibles avec la technologie de type « coquille » d’Hitachi Énergie qui utilise une configuration unique brevetée des composants actifs du transformateur. Il permet une solution ultracompacte et durable idéale pour les urgences et le transport rapide.

Ces transformateurs d’alimentation sont souvent montés sur une base étanche et peuvent être installés et utilisés dans une semi-remorque, un camion-caisse ou un conteneur de fret maritime. Les transformateurs mobiles sont fabriqués et testés en usine, et livrés entièrement assemblés et remplis d’huile. Ils peuvent être installés sur place en quelques heures et peuvent être détachés de leur base mobile pour des opérations prolongées ou spécifiques.

Les transformateurs mobiles peuvent couvrir un large éventail de scénarios d’intervention d’urgence. Lorsqu’il est installé sur une remorque, le transformateur peut être expédié à différents endroits à 230kV et 345kV

Transformateur mobile

Options de conception du transformateur mobile 2 :
Même physique et fonctionnalité, mais construction différente.

Conception de construction de type Shell pour transformateurs mobiles
Conception de construction de type central pour transformateurs mobiles
Conception de construction de type Shell Conception de construction de type de base
Enroulements rectangulaires connectés en série Enroulements cylindriques concentriques
Noyau avec section transversale rectangulaire autour du
ensemble d’enroulement
Centre avec section transversale circulaire à l’intérieur des enroulements
Groupe d’enroulements multiples connectés en série,
assemblés et traités ensemble
Les pièces actives sont assemblées et traitées ensemble
Camisole ajustée, divisée en deux parties Pièce active installée dans le réservoir
Centre superposé autour, par-dessus le réservoir inférieur Sorties et connexions sur les parties supérieure et inférieure
Sorties et connexions sur le dessus seulement  

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Produits, services et solutions connexes

Transformateurs d’interconnexion de sous-station et de système