Choisissez votre région et votre langue

Menu

Analyseur DGA multigaz prêt à l'emploi TXpert.M10

Le CoreSenseMC M10 d’Hitachi Énergie offre une surveillance en ligne continue et en temps réel des niveaux de gaz dissous et d’humidité dans l’huile de transformateur. Le CoreSenseMC M10 est qualifié comme capteursprêts pour TXpert MC pour se connecter à CoreTecMC 4, le concentrateur TXpertMC , qui mesure avec précision les neuf gaz suivants dans les huiles minérales de transformateur, les esters et les fluides de silicone.

  • hydrogène 
  • méthane 
  • acétylène 
  • éthylène, 
  • éthane
  • monoxyde de carbone
  • dioxyde de carbone
  • propane
  • propène 

Les lectures de gaz dissous sont utilisées pour fournir une identification précoce et des avertissements pour la plupart des défauts de transformateur, tandis que la surveillance de l’humidité peut prévenir le vieillissement prématuré d’une unité. L’identification et la détection précoces de ces défaillances naissantes vous permettent de prendre des mesures préventives, au besoin, et d’éviter les pannes coûteuses.

Le CoreSenseMC M10 d’Hitachi Énergie minimise les risques de fuites d’huile et simplifie l’installation en utilisant une seule bride et en limitant la circulation d’huile vers la tête d’échantillon.

Le CoreSenseMC M10 d’Hitachi Énergie est conçu pour au moins 10 ans de fonctionnement sans entretien, sans consommables. Grâce à son spectromètre infrarouge à transformation de Fourier (FTIR) éprouvé sur le terrain et à sa conception de qualité industrielle, le CoreSenseTM M10 ne dérivera pas avec le temps et ne nécessite aucun gaz porteur ou d’étalonnage. Il réduit les risques de fuites d’huile avec un circuit d’huile sans pompe simple limité à la tête de mesure et utilise des redondances intégrées pour un fonctionnement fiable sans entretien.

Le CoreSenseMC M10 d’Hitachi Énergie peut survivre dans des conditions extérieures difficiles avec des températures extrêmes de -50 °C à +55 °C, des conditions corrosives et peut fonctionner sous un mètre (3 pieds) d’eau.

Le CoreSense M10 d’Hitachi Énergie peut être utilisé avec des transformateurs remplis des fluides suivants :

  • CoreSenseTM M10 ST pour huiles minérales
  • CoreSenseMC M10 SE pour ester synthétique (Midel 7131)
  • CoreSenseMC M10 NE pour ester naturel (Cargil FR3)
  • CoreSenseTM M10 SL pour fluides au silicium

Caractéristiques en un coup d’œil

  • Surveillance continue en ligne des gaz dissous, avec des outils d’interprétation avancés
  • Qualifiés comme capteurs prêts pour  TXpertMC pour se connecter à CoreTec 4, leconcentrateur TXpert MC  
  • Installation facile – dès sa sortie de la boîte
  • Pas de boucle de circulation d'huile à l'extérieur de la tête d'échantillon
  • Redondance intégrée – aucun consommable pendant 10 ans
  • Technologie IRTF éprouvée dans l’espace et sur le terrain

Abonnez-vous à nos alertes et notifications par courriel de cybersécurité

Hitachi Energy s’engage à offrir des produits, des systèmes et des services qui traitent clairement de la cybersécurité. Le traitement approprié et rapide des incidents de cybersécurité et des vulnérabilités logicielles est un facteur important pour aider nos clients à minimiser les risques associés à la cybersécurité. Si vous souhaitez recevoir des alertes et des notifications régulières concernant les vulnérabilités logicielles affectant les solutions Hitachi Energy, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Cliquez ici pour vous inscrire

Produits, services et solutions connexes

Something caught your eye?

Our sales team will get in touch with you