Choisissez votre région et votre langue

Menu

Série de webinaires « Grid of the Future » (le réseau électrique de l’avenir)

De puissantes perspectives sur le réseau numérique évolutif

L’industrie de l’énergie est en constante évolution, aujourd’hui plus que jamais, alors qu’une grande attention est portée sur la durabilité et la numérisation, tout en s’adaptant à la « nouvelle normalité » dans la foulée de la pandémie. La réglementation gouvernementale et les aspirations des entreprises et des particuliers font entrer le secteur de l’énergie dans une nouvelle ère où les exploitants doivent relever rapidement les défis. Pour respecter la nouvelle réglementation et aborder des sujets tels que l’intégration des ressources énergétiques distribuées, le passage aux transformateurs numériques et l’expérience en matière de services.

Afin de vous aider à bien vous préparer en vue de ces changements, nous vous proposons une série de webinaires gratuits qui traiteront des possibilités actuelles et des principaux défis du secteur de l’énergie, ainsi que des solutions et des conseils pour les relever. Les besoins émergents en matière de qualité de l’onde, le virage vers les transformateurs numériques et l’exploitation des nouvelles possibilités, notamment la mobilité électronique et le service à distance, sont les premiers sujets à l’ordre du jour de notre webinaire mondial.

Prochains webinaires

Les nouveaux réseaux sans fil hybrides Tropos font ressortir les avantages de la numérisation du réseau

Du 11 au 26 novembre 2020

Le rôle déterminant de la connexion au réseau pour maintenir la rentabilité de l’énergie éolienne

Le 2 décembre 2020, 9 h et 16 h (HEC)

Comment la convergence TI/TO alimente le réseau numérique de l’avenir

Le 16 décembre 2020, 9 h et 16 h (HEC)

La transformation numérique, du terrain à la salle de réunion : série de webinaires à l’intention des entreprises de services publics de distribution

Du 28 octobre au 2 décembre 2020

Bienvenue à la série de webinaires sur l’exploitation minière mondiale Deep Dig™

Du 13 octobre au 8 décembre 2020

Webinaires sur les connaissances en matière de transformateurs du Moyen-Orient, de l’Afrique et du reste du monde

Du 20 octobre au 15 décembre 2020

Webinaires à la demande

Disjoncteurs CCHT hybrides – Création des réseaux de courant continu du futur

Les 10 et 11 novembre 2020

Hitachi ABB Réseaux électriques – Applications de l’hydrogène

Le 4 novembre 2020, 9 h et 16 h (HEC)

Des appareillages de connexion à haute tension pour une fiabilité illimitée

Le 14 octobre 2020, 8 h et 16 h (HEC)

Le stockage dénergie en réseau permet une inertie virtuelle, relie entre elles les énergies renouvelables et ouvre la porte à de nouvelles sources de revenus

Pourquoi passer à une sous-station numérique?

Cybersécurité et sécurité physique : Quoi de neuf en ce qui concerne les normes NERC CIP?

Développer et intégrer l’énergie éolienne exploitée en mer – Discussion en groupe

L’expérience en matière de service par voie numérique

Numériser votre réseau 101 : Sous-stations numériques, jumelage numérique, entreprise numérique

Découvrez des stratégies de décarbonation pour vos activités et votre empreinte

Mener la révolution de la mobilité électronique – Discussion en groupe

Véhicules électriques : Une nouvelle occasion pour les services publics

Comment commander les réseaux de l’avenir? – Discussion en groupe

Comment la réglementation et les politiques gouvernementales influent-elles sur les investissements dans les réseaux électriques

Réseaux électriques – Cadre de cybersécurité

Entretenir les infrastructures de l’avenir – Discussion en groupe

Réduire les effets du prochain cyclone

Le nouveau besoin en qualité de l’onde améliorée

La voie des services publics vers la numérisation

Les cinq principales raisons pour passer aux transformateurs de puissance numériques intégrés

Les services publics de l’avenir : Les retombées des énergies renouvelables, des ressources énergétiques distribuées et des proconsommateurs

Liens utiles