Le certificazioni e miglioramento continuo
Il sistema di certificazioni volontarie al quale Hitachi Energy Italy Spa aderisce, sintetizza la volontà di dotarsi di un sistema gestionale in cui la progettazione, l'execution e il monitoraggio dei processi aziendali siano coerenti con gli obiettivi aziendali globali di forte orientamento alla qualità, alla sostenibilità, alla salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro. Questo approccio è uno stimolo al miglioramento continuo, che impatta positivamente sulla gestione aziendale:
- tutte le Business Unit presenti sul territorio (Grid Integration, Grid Automation, High Voltage Products, Transformers) sono certificate ISO 9001:2015, ISO 14001 e ISO 45001.
- a fine 2021, Hitachi Energy Italy SpA ha ottenuto la Gold Medal di EcoVadis, che testimonia una volta di più la concretezza dell'impegno verso la sostenibilità.
- ISO 9001:2015
- ISO 14001
- ISO 45001
La ISO 9001, pubblicata dall’ISO (International Organization for Standardization), è la norma internazionale che stabilisce i requisiti per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) delle organizzazioni e copre pianificazione, attuazione, monitoraggio e miglioramento delle attività operative e di supporto, dalle vendite, alla produzione, agli acquisti, …
Con il focus sulla qualità, l’azienda che si certifica riconosce il valore della qualità come mezzo per realizzare le finalità aziendali di soddisfazione dei clienti e degli utenti.