Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Är du redo för rollen att förbättra vår verksamhet? Vi söker en kvalitetsspecialist till vårt produktionskvalitetsteam. Där är du en nyckelperson med focus på kvalitet och förbättringar som utgör grunden i vår verksamhet. Vår enhet, High Voltage Breakers, har ett globalt ansvar för att utveckla, producera och sälja högspänningsbrytare för dagens och morgondagens energisystem. Du kommer arbeta både lokalt och globalt såväl inom Hitachi Energy som med våra kunder.

"Jag tror på att individer trivs bäst i en miljö där de får tydliga mål, tillit och möjlighet att växa! – Rekryterande chef Martin Magnusson”

Vi är i en expansiv fas och söker en mängd olika roller. Oavsett om du uppfyller alla krav eller ej så är vi intresserade av att utforska möjligheten hur du kan bidra till vårt arbete i omställningen mot en hållbar framtid.

Dina ansvarsområden:

  • Utföra analyser, sammanställa rapporter och implementera strategier för att säkerställa kvalitén i vår produktionsprocess.
  • Regelbundet granska kvalitén i det operativa flödet samt innan leverans.
  • Underhålla och utveckla processerna för kvalitetssäkring av material och produkt. Bland annat via ITP (Inspection and Test Plan), MQP (Manufacturing Quality Plan) and Control Plans.
  • Regelbundet rapportera samt följa upp och utveckla kvalitetsdata, mätetal och KPI:er.
  • Stötta kunder och kunna förklara produktionskvalitetsprocesser vid fabriksaudits  .
  • Driva hela eller delar av kvalitetsutredningar.
  • Utveckla samarbetet internt mellan våra globala fabriker.
  • Initiera Lessons Learned process.

Krav:

  • Högskoleexamen inom relevant område eller motsvarande yrkeserfarenhet.
  • Du är positiv, lösningsorienterad och vågar fatta beslut.
  • Erfarenhet av att arbeta med kvalitet i en producerande verksamhet.
  • Erfarenhet inom Root Cause Analysis (RCA), Lean Six Sigma, 8D, DMAIC , A3, 5Why eller motsvarande.
  • Vi ser att du är kommuikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
  • Då du kommer att arbeta både lokalt och i en internationell miljö krävs mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.
  • Det är meriterande att ha Green Belt Six Sigma och/eller certifiering inom ISO9001 revision.
  • Det är meriterande om du har djupare kunskap inom: SAP, SAP Quality Managment (QM), PowerBI, Excel.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, inom Sverige såväl som globalt
  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter 
  • Ytterligare förmåner kan vara kopplade mot den specifika tjänsten

Mer om oss

Är du redo för en ny spännande utmaning? Låter ovanstående beskrivning som dig?

Välkommen med din ansökan, vi kommer att granskas löpande, så dröj inte – ansök idag!

För specifika frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Martin Magnusson, martin.magnusson@hitachienergy.com

Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson, +46 107-38 25 17; Unionen: Michael Fosselius, +46 107-38 46 19; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Alla övriga frågor kan ställas till Talent Partner, Lisa Meriläinen, lisa.merilainen@hitachienergy.com

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Quality Management
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-10-08
Numero di riferimento R0019309

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.