Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Du kommer att vara en del av Components i Ludvika. Components är en affärsenhet som har tillverkat transformator-komponenter sedan början av 1900-talet. Det är Hitachi Energys största tillverkare av tap changers och IEC bushings. Enheten har också ansvar för forskning och utveckling av dessa produkter, som säljs över hela världen.

Hos oss får du ett roligt och energiskt arbete med många kontakter i det dagliga arbetet!

Dina arbetsuppgifter

  • Som testledare är din huvudsakliga uppgift att implementera olika testmetoder och standarder för att säkerställa prestanda och kvalitet.
  • Stödja produktion och utveckling i ett av världens största högspänningstestlabb.
  • Arbeta och stödja med nya tekniskt komplexa produkter, typ- och rutin-testade i våra egna testlabb.
  • Arbeta med reinvesteringsplaner för äldre testutrustning och kontraktskrivning med leverantörer.
  • Arbeta som rådgivande teknisk expert vid genomförandet av den nya DC-testhallen.
  • Du delar Hitachi Energys kärnvärden om säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och verksamheten.

Din erfarenhet

  • För att lyckas i denna roll behöver du flera års erfarenhet av högspänningstestning samt en teknisk universitetsutbildning, helst inom elområdet.
  • Du har ett stort intresse för problemlösning och rotorsaksanalys inom elektrisk testning.
  • Praktiskt sinne och förmåga att hantera problem och utmaningar på ett positivt sätt.
  • Som person är du driven och har förmågan att samarbeta med olika människor och yrkesgrupper inom företaget. Eftersom du kommer att vara en del av ett företag som är verksam på en global miljö, krävs flytande engelska.
  • Kunskaper i svenska är fördelaktigt för samarbete med lokala intressenter. Om du har erfarenhet av testning av bushings inom AC och/eller DC är det en fördel.

Vad vi erbjuder 

  • Kollektivavtal 
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag 
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, inom Sverige såväl som globalt 
  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling 
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen 
  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet 
  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter  
  • Ytterligare förmåner kan vara kopplade mot den specifika tjänsten 

Mer om oss   

Välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka in din ansökan.   

Rekryterande chef, Fredrik Persson, fredrik.persson@hitachienergy.com kommer att kunna svara på dina frågor angående tjänsten. Facklig representant - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44.För övriga frågor kontakta rekryterare, Eva Scholin, eva.scholin@hitachienergy.com 

Hitachi Energy är en global teknologiledare med ett sammanlagt arv på nästan 250 år och sysselsätter cirka 38 000 personer i 90 länder. Huvudkontoret i Schweiz betjänar affärs-, industri- och infrastrukturkunder i hela värdekedjan och tillväxtområden som hållbar mobilitet, smarta städer, energilagring och datacenter. Hitachi Energy balanserar sociala, miljömässiga och ekonomiska värderingar och har en beprövad meritlista, globalt fotavtryck och enastående installerad bas, och är engagerad i att driva nytta för en hållbar energiframtid, med banbrytande och digital teknik, som den valda partnern för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare nät. www.hitachienergy.com   

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-11-19
Numero di riferimento R0055028

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.