Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Commutazione controllata di precisione degli interruttori automatici ad alta tensione per una maggiore stabilità della rete

Switchsync PWC600 è un controller point-on-wave avanzato progettato per la commutazione controllata precisa di interruttori automatici ad alta tensione. Riduce i transitori elettrici, migliora la qualità dell’alimentazione, protegge le risorse e migliora le prestazioni della rete.

Progettato per interruttori automatici a un polo, Switchsync PWC600 controlla ciascun polo in modo indipendente per funzionare nel punto ottimale dell'onda, riducendo al minimo lo stress sul carico, sull'interruttore automatico e sul sistema di alimentazione. Questa soluzione di commutazione collaudata sul campo integra algoritmi di controllo intelligenti con protocolli di comunicazione avanzati, garantendo prestazioni affidabili nelle moderne sottostazioni digitali.

Gli interruttori automatici ad alta tensione di Hitachi Energy sono adatti per la commutazione controllata, con tempi di funzionamento costanti e caratteristiche di resistenza dielettrica dinamica ripida e stabile.

Applicazione

  • Commutazione controllata di banchi di condensatori, reattori shunt, trasformatori, cavi e linee non compensati e compensati per ridurre al minimo i transitori di commutazione.

  • Progettato per interruttori automatici a palo singolo con controllo palo indipendente.

Per informazioni tecniche più dettagliate su Switchsync PWC600 ,esplorare le risorse correlate 

Switchsync® PWC600

Varianti di prodotto

L'ultimo Switchsync PWC600 è disponibile in quattro varianti distinte, ciascuna su misura per specifiche applicazioni di commutazione controllata.
 

Applicazione di commutazione controllata  PWC600-M  PWC600-HT  PWC600-HL  PWC600-HLT 
Banca dei condensatori 
Reattore shunt 
Trasformatore di potenza (obiettivi dinamici con calcolo del flusso residuo)     
Trasformatore di potenza (obiettivi fissi con blocco del flusso residuo) 
Cavo di alimentazione 
Linea di trasmissione (obiettivi dinamici durante la chiusura automatica)    
  • Ridurre l'usura elettrica e la probabilità di danneggiare le riaccese nell'interruttore automatico.

  • Prevenire inciampamenti fastidiosi sulle apparecchiature collegate alla rete a causa di correnti di spunto elevate o distorsione della tensione della rete.

  • Evitare l'esposizione di interruttori automatici e apparecchiature elettriche a sovratensioni di commutazione eccessive e quindi danneggiare l'isolamento.

  • Ridurre significativamente l'erosione del contatto negli interruttori automatici del generatore e, a sua volta, ottimizzare i costi del ciclo di vita. 

  • Migliorare la qualità dell’energia e la stabilità della rete.

Perché Hitachi Energy?

  • Supportato da oltre 35 anni di esperienza tecnica con migliaia di controller Switchsync distribuiti in tutto il mondo

  • Combina controller e interruttore per risolvere complesse sfide di commutazione

  • Supportato da esperti locali e globali in tutte le fasi del progetto

Risorse