停電時間を最大81%短縮
配電ネットワークの規模と複雑さが増し続ける中、エネルギー事業者はグリッドの信頼性とレジリエンスを確保しなければなりません。
エネルギー事業者が配電ネットワークにおけるリアルタイムの状況把握と意思決定を強化できるよう、日立エナジーは高度な故障・停電管理システムを提供しています。これにより、故障の効率的な検出と区分、そして電力およびサービスの迅速な復旧が可能になります。
IT と OT システムを統合することで、フィールドクルーのスケジューリングと派遣が最適化され、現場での停電復旧作業を効果的に支援できます。故障・停電管理機能により、停電時間を最大81%短縮でき、比類のない経済的メリットを生み出します。
作業員の安全
移動時間の削減と障害箇所の正確な特定により、作業員の安全性を向上
オペレーショナルエクセレンス
オペレーターや現場要員により高度なツールを提供することで、サービス品質と運用効率を向上
コンプライアンス保証
組織のあらゆる階層・期間・業務にわたり、規制遵守とベストプラクティスの実践を支援
グリッドの可用性を最大化
グリッドの迅速な復旧と、SAIDI・SAIFI の大幅な削減を実現する単一のソリューション
主な機能
- 分散型障害検知・隔離・自動復旧システム(FDIR)
- 一元的な障害箇所、隔離、自動復旧システム(FDIR)
- 配電ネットワークにおける地絡および過電流障害のリアルタイム位置特定
- 停電の優先順位付け
- 作業管理
- ユーザーに優しいインターフェースで、セキュリティとアカウントを集中管理
- IEC 61850 GOOSE メッセージを用いたピアツーピア通信
- 最新のデータ分析とレポーティング
- お客さまおよびステークホルダーとのコミュニケーション
障害・停電管理
関連アプリケーション
サービス復旧および開閉装置地下設備保護の活用例
お客さまのご要望や具体的な要件に応じて、さまざまな製品をお選びいただけます。
配電の高度化に向けて、準備はできていますか?
日立エナジーの専門家に相談する