地域と言語を選択してください

メニュー

電力線搬送

MCD80モジュール型整合デバイスは、CVTを介して日立エナジーのETL600などの電力線搬送端子を高電圧電力線に接続するために使用されます。

MCD80は、PLC(電力線搬送通信)端子、周波数分離、50/60Hz電力周波数および過電圧過渡電流の安全な絶縁に最適なインピーダンス整合を提供します。バンドパスまたはハイパスフィルタリング特性を持つ単相または多相の整合用に構成可能です。MCD80デバイスは最新のIECおよびANSI規格に準拠しています。

デジタル通信システム、特に日立エナジーが包括的な機器ラインを生産する光ファイバーリンクを採用したシステムの利用が拡大しているにもかかわらず、PLC(電力線搬送通信)は依然として、電力システムの運用ニーズをカバーする最もコスト効率が高く、信頼性の高いソリューションであることが多い。これは特に、少量のデータのみを長距離で送信する必要がある場合に当てはまります。

既存のPLCネットワークは、長年にわたる莫大な投資を表しており、コストとシステム運用の理由から、短期間でデジタルシステムに交換することは、ほとんど不可能であるか、またはほとんど不要です。既存のPLCネットワークは、交換ではなく、多くの場合、有用に拡張できます。その場合、チャネル不足を軽減するために、周波数割り当てを慎重に計画する必要があります。

他の例では、PLCチャネルはファイバーベースのデジタルチャネルのバックアップとして使用され、最も厳しい状況で信頼性の高い通信リンクを提供します。

日立エナジーは、数十年にわたってPLCと搬送トリップの分野で成功を収めてきた実績があり、PLC開発の最前線に立って高い技術水準と能力を証明し続けています。 日立エナジーは、5段階の可変帯域幅とデジタル・アナログデータの柔軟な分割により、PLCシステムに最新の技術を提供しています。これは、システムおよびアプリケーションのエンジニアリングにおける圧倒的な能力に裏付けられたものです。

電力線搬送通信

製品・サービス

関連製品・サービス

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。