地域と言語を選択してください

メニュー

公益事業者のためのミッションクリティカルなコミュニケーション

電力事業向けのマルチサービス技術ポートフォリオ

老朽化しているインフラ、新しい規制、分散型エネルギー資源、デジタル化によって推進される運用技術(OT)分野内の情報技術(IT)アプリケーションの増加は、今日の公益事業環境を劇的に変えている問題のほんの一部です。

日立エナジーのミッションクリティカルな通信システムは、将来の課題に備えており、ネットワークの寿命を延ばし、堅牢かつ安全で信頼性の高い通信を提供します。

アプリケーション

送電のためのミッションクリティカルな通信

特定の技術から撤退する可能性のある電気通信指向のベンダーとは異なり、日立エナジーは、お客さまの運用通信ネットワークの拡張を数十年にわたり持続的にサポートしています。当社は、従来のテクノロジーに基づく重要なアプリケーションを継続的にサポートし、ハイブリッドソリューションをサポートする将来を見据えた技術を提供します。 

  • テレプロテクション:日立エナジーの最適化されたテレプロテクションソリューションは、優れたパフォーマンス、高い可用性、運用コストの削減につながります。最新世代の保護インターフェースやデバイスとともに、これらのサービスの技術移行を可能にする機能を備えています。FOX615は、あらゆるネットワーク技術(SDHまたは MPLS-TP)における距離保護および差動保護アプリケーション向けの統合保護ソリューションを提供します。IEC 61850に基づいた保護インターフェースの最新拡張により、FOX615はテレプロテクションシステム向けの最も高度なソリューションであり、新しい技術への移行経路を示してくれます。
  • サイバーセキュリティ:日立エナジーの階層型のミッションクリティカルな通信アーキテクチャが、ネットワークセキュリティの向上を保証します。さらに、日立エナジーは、量子物理学に基づく真の乱数を用いた、初のミッションクリティカルなインフラ用暗号化カードを開発しました。リアルタイムアプリケーションに適したワイヤースピード暗号化を適用することで、運用通信ネットワークのサイバーセキュリティを向上させます。さらに、アプリケーション固有のファイアウォールは、IEC 61850 GOOSE、サンプル値データ、および静的ネットワーク設計のためのステーションバスへの制限付きアクセスを、広範な制御プレーンなしで提供します。これにより、多層防御のアプローチが保証され、FOX615プラットフォームですべてサポートされます。
  • 電力線搬送:日立エナジーは、75年以上にわたる電力線のデータ伝送の経験を活用しています。 日立エナジーの電力線搬送通信ポートフォリオは、広範な機能を提供します。また、設定やアップグレードが容易であるため、お客さまが将来にわたって最先端技術を維持することができます。
  • IEC 61850 GOOSE:IEC 61850規格の最近の開発とテレプロテクション業界における活動は、汎用パケットベースの保護スキームにつながっています。ライン距離保護のため、IEC 61850規格ではGOOSEメッセージを使用できます。TEGO1インターフェースを統合したFOX615は、IEC 61850ゲートウェイ機能を備えています。この機能は、TEGO1インターフェースカードはIED(インテリジェント電子デバイス)として機能し、最大8つの異なるリモートエンドに接続し、GOOSEメッセージの選択的フィルタリング、ミスマッチ構成がある場合の翻訳機能、WANを介したリモートエンドからのステーションバスへの制限付きアクセスを提供します。
  • ネットワーク管理:日立エナジー通信ネットワークソリューションはすべて、FOXMAN-UNに完全に統合され、これにはFOX615と、距離保護と差動保護のためのその公益事業固有のインターフェースが含まれます。FOXMAN-UNは、通信ネットワークのグラフィカル表現、FOX615ネットワーク要素の同期ステータスの表示、リンクのパフォーマンス監視など、高度な監視機能を提供します。さらに、FOXMAN-UNでは、ファームウェアの配布やアクティベーションなどの特定のタスクの自動化やスケジューリングができます。
  • SCADA(監視制御およびデータ収集):現在の公益事業は、ネットワークと設備を監視、制御、保護するために自動システムに依存しています。現代の自動化は、データの収集と照合だけではありません。これは依然として自動化システムの中心的なタスクですが、IED(インテリジェント電子デバイス)、リレー、RTU(遠隔端末装置)についてのインテリジェンスが増加したことで、自律性の範囲がより広くなっています。ミッションクリティカルな通信により、意思決定がローカルで、または他のローカルデバイスと連携して行われる一方、集中型のSCADAシステムは、機械による意思決定をオペレータ要員に警告します。
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。