地域と言語を選択してください

メニュー

エネルギーポートフォリオマネジメント

日立エナジーは、40年以上にわたって、計画、予測、取引、ポートフォリオの最適化、および市場業務において、お客様の重要なエネルギー投資の意思決定と効率的なエネルギー運用をサポートしています。

エネルギーポートフォリオマネジメント

当社は、計画、投資、運用、取引など、どんな場面でも、より効果的な意思決定を行うために必要な情報、専門家、ツールをご用意しています。こちらの紹介映像をご覧いただき、詳細は以下の情報をご覧ください。また、「お問い合わせ」フォームからご連絡いただけます。500社以上の当社のお客様に実感していただいている、エネルギー市場の参加者や市場運営者の成功は日立エナジーから始まるということをご覧頂けることを嬉しく思います。

AdobeStock_93228931.jpeg

より適切な意思決定を、より早く。

ミッションクリティカルな投資、規制、運用、取引の意思決定のためのエンドツーエンドのソリューション。

風力発電や太陽光発電のサイト計画や選定から、新しい発電所や送電容量、モデリングまで、インフラ投資を評価します。

収益源の市場動向分析から予測、最適化まで、エネルギー事業を支える重要な情報やシステムを活用できます。

排出量の計算と取引、エネルギーや商品の取引、REC取引と最適化、市場のスケジューリングと決済など、新しい情報を迅速に評価し、取引の機会を逃しません。

当社の市況情報、アドバイザリーサービス、ソフトウェアアプリケーションを組み合わせると、以下のような有益な意思決定を促進します。

電力事業者 - 開発者 - 送電計画者 - 市場運営者

トレーダー - 民間企業 - 規制機関

 

エネルギー投資計画・運営支援において40年以上の実績を有する日立エナジーは、効果的で効率的な運用を実現するため、エネルギー市場を簡単にナビゲートするために必要なあらゆる支援を行っています。

用途別ソリューション

エネルギー市場予測

再生可能エネルギーへの投資には、市場清算価格、再生可能エネルギークレジット、容量価格など、すべての収入源において確実な予測が必要です。

卸売電力市場の基本的で偏りのない独立した見通し(ノーダルおよびゾーンの両方)を選択します。 

系統混雑と出力抑制の予測

グリッドのボトルネックは、生産量を減らし、低コストのエネルギーを抑制します。その結果、利益の損失と市場の非効率性をもたらします。 

次のリソースを相互に接続するための最適なサイトを見つけることで、リスクを軽減することができます。 

Hitachi Energy Logo

エネルギー市場情報

投資レベルのデータは、プロジェクトの立地、相互接続の分析、再生可能エネルギープロジェクトの事業開発に不可欠です。

過去の市場価格、二国間契約の詳細、送電線の位置、資産の所有権、相互接続の待ち時間などを調べることができます。

長期的な発電・送電計画

現在進行中の再生可能エネルギーのポートフォリオ基準や排ガス規制に対応するための戦略を正しく評価・策定することが重要です。

より経済的な方法で、RPSの目標やターゲットを達成することができます。 

トレーディング&リスクマネジメント

今日のエネルギー転換は、再生可能エネルギークレジットと原産地保証の取引と管理に新たな機会と課題をもたらします。 

REC/GO生成、在庫追跡およびPPA決済のための完全なソリューションにどのようにアクセスできるかをご覧ください。

再生可能エネルギーの発電予測

風力・太陽光の発電予測は、変動する再生可能エネルギー(RE)発電に伴う不確実性を低減するために重要です。

風力発電や太陽光発電のプロジェクトにおいて、どのようにして高精度な予測を実現するかをご紹介します。

ポートフォリオ計画と運用

断続的なリソースの普及が進むと、電力事業者は& コスト効果の高い方法でお客様に電力を供給するというプレッシャーにさらされます。

予測において、ほぼリアルタイムでの変動に対応し、再生可能エネルギーとストレージと、従来の発電とのバランスを取るために、1時間未満単位での研究を実行する方法をご覧ください。

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。