地域と言語を選択してください

メニュー

escri

e-mesh PowerStore

いつでも、どこでも、信頼性が高く持続可能で手ごろな価格の電力を

系統連系およびオフグリッドシステム向けマイクログリッドおよびエネルギーストレージソリューション

日立エナジーのe-mesh PowerStoreは、拡張性のあるマイクログリッドとエネルギーストレージソリューションです。系統連系およびオフグリッドシステムの両方において、インテリジェント制御システムを考慮して、信頼性の高い電力供給、系統の安定化、再生可能エネルギーの可能な限り高い普及率を確保するよう設計されています。

e-meshプラットフォームにより、PowerStoreは化石燃料発電機、再生可能エネルギー発電機などさまざまな電源と接続し、無停電・高品質の電力を供給することができます。本製品のモジュールコンセプトは、多様なマイクログリッドのアプリケーション要件に対応する柔軟性を備えています。また、PowerStoreは自動化コンポーネントであるe-mesh SCADA&Controlによって十分にサポートされており、効果的な監視と制御が可能です。

e-mesh PowerStoreは、統合型とモジュール型の2種類があり、電力会社、遠隔地、独立系発電事業者、商業・工業施設などに設置可能で、幅広い定格電力に対応します。(50kWからMWスケールまで)

主な特長

  • あらゆる電力・エネルギー需要に対応するスケーラブル設計
  • インテリジェントで効率的な電力管理システムにより、高品質な電力を供給
  • 分散型エネルギー設備を保護するサイバーセキュリティ規格に準拠
  • 急速に変化する電力需要に対応するための一秒未満の高速レスポンス
  • 世界中のさまざまなグリッドコードに対応可能
  • 設定・テスト済みのため、短期間での導入が可能

導入メリット

  • いつでも、どこでも、レジリエンスの高い高品質な電力を供給
  • 再生可能エネルギーを最大限活用
  • 多様な電源の効率的な系統連系
  • 電力系統の安定性とレジリエンスの強化
  • CO2排出量およびエネルギーコストの削減

詳細については、こちらの資料、e-mesh PowerStore Modularに関する資料およびe-mesh PowerStore Integratedに関する資料をご覧ください。

escri

日立エナジーインバーターのオーストラリアクリーンエネルギー協議会(CEC)のドキュメンテーションパッケージをリクエストする

フォーム

製品・サービス

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。