地域と言語を選択してください

メニュー

商業および産業向けe-mesh™ ソリューション

e-Mesh Solutions for Industrial Applications

信頼性の高い高品質な電力で、生産性の向上とCO2排出量の削減を実現

産業および商業の現場では、安定した運用を確保し、生産の損失、作業効率の低下、および機器の損傷を回避するために、信頼性の高い電力が必要です。しかし、高価なディーゼル発電機はメンテナンスが大変な上、起動に時間がかかり、騒音やCO2などの環境負荷も大きいという問題がありました。また、CO2削減目標の達成は今や義務化されており、社会的にも注目されています。持続可能性、効率性、収益性の観点から電力分野に取り組むことで、産業界やその他の商業事業が独自のエネルギー生産に投資しています。

日立エナジーは、鉱山、セメント、食品・飲料などの産業や、工業団地や商業施設向けに、信頼性の高いマイクログリッドと蓄電ソリューションを提供しています。コンサルティングからエンジニアリング、据付および試運転、資産管理とサービスまで、エンドツーエンドのアプローチでお客さまをサポートします。

当社のe-mesh™ソリューションは、費用対効果の高い再生可能エネルギーと従来のディーゼルまたはガス燃料の発電をうまく統合した、信頼性の高いマイクログリッドと蓄電システムを提供します。高度な自動化と制御により、産業および商業企業のハイブリッドな電力システムと分散型エネルギー源の管理に役立ちます。

日立エナジー独自のマイクログリッドと蓄電ソリューションは、既存および独立した送電網に再生可能エネルギーを最大限導入し、CO2排出量と化石燃料への依存を低減します。

主な特長:

  • 電力の高い信頼性とレジリエンスで運用を継続し、ダウンタイムを短縮
  • 電圧と周波数の変動に対して電力システムを安定化させることにより、ダウンタイムと生産ロスを低減
  • 再生可能エネルギーを最大限統合することにより、燃料の節約と二酸化炭素排出量の削減を最大化
  • 電力損失に迅速に対応し、発電機にスピニングリザーブを提供することで、無停電電源を確保
  • 発電機の台数削減によるコストの最適化
  • クラウド型リモート・サービスにより、フィールド資産を効率的に管理、監視、分析
  • 健康・安全・環境への適切な配慮
  • 設置場所での迅速かつ安全な設置と試運転、設置面積の削減

リンク

マイクログリッドと蓄電システムが米国で革新的なソリューションを提供

当社の技術がノルウェーのサッカークラブ 「Skagerak Arena」 に貢献

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。