地域と言語を選択してください

メニュー

静止形周波数変換器 (SFC)

Static Frequency Converters (SFC) - Railway Traction Power Supply

電気エネルギーの効率と柔軟性を新たなレベルへ

今日、静止形周波数変換器は、発電、送電、配電、および電気エネルギーの使用に関わる多くの用途で利用されています。電圧、周波数、電力フローを制御する固有の機能は、柔軟性とエネルギー効率に新たなレベルをもたらします。パワーエレクトロニクスの発展により、周波数変換器のコストは下がり、かつ定格電力を増加させました。再生可能エネルギーの統合、エネルギー消費の削減、環境にやさしい輸送システムの実現など、パワーエレクトロニクスは、より持続可能な世界の実現に貢献します。 

日立エナジーは、鉄道向け電源、水力揚水発電所、系統連系など、さまざまな用途の高出力中圧SFCおいて40年以上の実績があります。当社のコンバータは、効率と信頼性において非常に高い基準を満たすように設計されており、シンプルでコスト効率の高いメンテナンスと長寿命により、SFCのライフサイクルコストを最小化することができます。

アプリケーション

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。