地域と言語を選択してください

メニュー

静止型無効電力補償装置 (SVC)

静止型無効電力補償装置(SVC)は、線間電圧を迅速かつ確実に制御する装置です。典型的なSVCは、通常の定常状態および偶発状態において、電圧を必要な設定値に調整・制御し、システム偶発事象(ネットワーク短絡、ラインおよび発電機の断線など)に応じて動的かつ高速な応答無効電力を提供します。さらに、転送能力の向上、損失の低減、有効電力振動の緩和、負荷喪失時の過電圧の防止も可能です。

SVCは、お客さまそれぞれのニーズに合わせてカスタマイズされます。複数の固定ブランチまたはスイッチブランチから構成され、そのうち少なくとも1つのブランチにはサイリスタが含まれ、ブランチの組み合わせは要求に応じて大きく変えることが可能です。通常、以下の項目のうち少なくとも2つを組み合わせて使用します。(例:TCR/FC、TCR/TSC/FCなど)

  • サイリスタ制御リアクトル (TCR)
  • サイリスタ・スイッチド・キャパシタ (TSC)
  • 高調波フィルタ (FC)

SVCの最も一般的なトポロジーは、TCR/FCまたはTCR/TSC/FCです。TSCブランチを使用する主な利点は、損失を減らすことです。(フィルターサイズを小さくすることによる)日立エナジーのSVC制御システムは、新規または既存の外部シャントバンクを制御するために利用することができます。

写真:ダラス・フォートワース都市圏のOncor社に納入した2台の大型SVC

さらに詳しく知る

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。