地域と言語を選択してください

メニュー

HECPS-3S, Avče GCB (Sideview)

発電機遮断器(GCB)

発電機遮断器(GCB)は、潜在的な短絡故障を1000分の1秒にも満たない時間で取り除き、深刻な損傷を防ぎ、発電所の稼働率を高めることによって、発電所の重要な資産を保護します。

Instrukcje pod infrastrukturą Hitachi Energy

世界中のあらゆる種類の発電所の稼働率、安全性、柔軟性を向上

当社は、1954年から、GCBの設計・製造のリーダーとして、世界100カ国以上で8,000件以上の納入実績があります。GCBは、SF6技術を用いて、63kAから300kAの短絡定格、6,300Aから50,000A以上の公称電流の範囲で、世界のあらゆる種類の発電所や同期補償装置のアプリケーションの需要に応える、最も幅広く最新のポートフォリオを提供しています。

GCBは、発電機や電源トランスなどの主要機器の保護を強化し、発電所の可用性を確保します。また、運用手順の簡素化やコスト削減も可能です。当社のGCBはスイスで製造しています。リーン生産方式による最短納期の実現や、インターネットに接続できる環境があれば、どこからでもパーソナルに利用できるほか、RFAT(Remote Factory Acceptance Test)を利用して遠隔地から工場出荷時の受入検査に参加できるなど、ユニークな特徴を持っています。

HECPS-3S, Avče GCB (Topview)

発電所の可用性の向上

発電機遮断器のポートフォリオ

事例紹介

リンクとダウンロード

プルーリア揚水発電所におけるGCBの戦略的予備部品サービスソリューション

日立エナジーの高電圧サービスは、戦略的な予備部品のソリューションを通じて、インド東部にあるプルーリア揚水発電所から180万世帯以上の家庭への無停電電源供給を実現しています。 

日立エナジーGCBがスロベニア初の揚水発電所を保護

日立エナジーの発電機遮断器(GCB)は、Avče揚水発電所の主要設備を保護し、安全性と信頼性を高めています。設備のデジタル化の鍵となる革新的な監視システムGMS600と統合。

日立エナジー、スイスの再生可能な資源を確保

スイス最大の揚水発電所の1つであるNant de Dranceでは、日立エナジーの発電機遮断器(GCB)6台と変圧器により、安全かつエネルギー効率の高い運転が行われています。

詳しくは当社のグローバル Web サイトをご覧ください。

発電機遮断器(GCB)に関するニュース

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。