地域と言語を選択してください

メニュー

デジタル発電機用遮断器(GCB)

デジタル。インテリジェント。信頼性。

日立エナジーのデジタル発電機用遮断器(GCB)は、発電所の稼働率を向上させるスマート監視システムGMS600を介して収集された発電機の健全性データを集約、分析、管理することができます。環境への影響を最小限に抑えるためのガスレベル、稼働率を高めるための温度、GCBの寿命を最大化するためのアブレーションのリアルタイム遠隔監視が可能。

最新のデジタルソリューションは、GCBの中心にGMS600を搭載しています。既存のGMS600技術に基づいて構築されており、次のような機能があります。

  • SF 6 ガス監視およびトレンディング (GMS600-G)
  • 温度の監視(GMS600-T)
  • アブレーションの監視(GMS600-A)。

資産のパフォーマンスは、スマートデータの収集を通じて最適化できます。設備状態の監視は、適切なメンテナンスを予測するのに役立ちます。GCBはデジタル統合され、オンプレミスだけでなく、GCB用の資産の健全性管理を含むクラウド接続も可能となっています。発電所固有のデータを可視化することで、デジタルGCBは発電所の稼働率を向上させながら、予測保全戦略を可能にします。
 

日立エナジーが選ばれる理由

  • 日立エナジーはGCB技術のパイオニアであり、60年以上の実績があります。
  • 市場初の接触浸食のリアルタイム測定
  • デジタル統合により遠隔監視と資産管理が可能
  • 日立エナジーは、世界中のあらゆるタイプの発電所を保護し監視するために8,000以上のGCBを設置したGCBの幅広いポートフォリオを提供しています。
デジタル発電機用遮断器(GCB)

注目の商品