日立エナジーの計器用変圧器は、高電流および高電圧レベルを、エンドユーザーが指定した既知の正確な比率で低電流および低電圧出力に変換するように設計されています。計器用変圧器は、あらゆる気候条件下での耐久性が求められ、当社では最低でも30年は使えるように設計・製造しており、実際にはほとんどがそれ以上の寿命・耐用年数となっています。
25kVから800kVまでの測定、保護、制御用に使用可能
電流変圧器、誘導電圧変圧器、容量性電圧変圧器、複合電流/電圧変圧器、および変電所用変圧器は、高電流および高電圧レベルを低電流および低電圧出力に変換するように設計されており、製品銘板比率によって指定される既知の正確な比率で変換されます。すべてのユニットは、定常状態で正確に作動するか、または極端な故障レベル条件まで妥当な精度の読み取りを維持するために、特定の用途に合わせて調整されています。
これらの製品は、精製された脱水・脱ガス変圧器油を含浸させた紙と箔のシールド、または応力制御されたシールド等級SF 6ガス絶縁設計を使用した、高誘電強度のオイル充填設計で構成されています。これにより、世界中の厳しい屋外環境でも、数十年間の保守的な信頼性の高い性能が保証されます。
適用事例
- 電気事業者、独立した発電事業者、産業用ユーザーのための収益測定
- システムの電流および電圧レベルを監視するためにスイッチギアに使用される保護リレー
- 独立した電力設備の高精度・広い電流範囲での使用
- 変電所内の電力ニーズや遠隔地の電力ニーズに対応するステーションサービス
日立エナジーが選ばれる理由
当社は、計器用変圧器技術のイノベーターであり、市場で最も包括的な製品ラインを有しています。最新の技術、グローバルな調達、最新のプロセスへのアクセスにより、長い耐用年数を実現し、業界で定義されている最も厳しいニーズを満たしています。日立エナジーが提供する重要なベネフィットの一部を紹介します。
- HVIT設計に関する最新のサポート資料
- ベストな耐用年数を実現する最新のプロセスと材料
- 国家精度基準へのトレーサビリティを確保するHVITの工場
- ユーザーからのフィードバックに基づいた計測器用トランス製品の継続的な改良
- HVIT業界の国家標準設定への積極的な技術参加
製品・サービス
- Current transformers and sensors
- 計器用変圧器
- 複合型変流/変圧器
- 変電所用変圧器
- 結合コンデンサ
計器用変圧器に関するニュース
サービス
関連製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。