地域と言語を選択してください

メニュー

e-モビリティ向け半導体

日立エナジーの高度な半導体技術は、エネルギー送電システムにおいて、ほぼ無限の制御可能性を生み出してきました。当社は、高速列車、地下鉄、ディーゼル電気機関車を運転するトラクションコンバータの心臓部にあたります。そして、業界全体で見られる多くのポンプ、ファン、ローラーテーブル、ホイスト、ウィンチなどにおいても、当社に信頼が寄せられています。今日、当社は次世代の電子自動車にも電力を供給し、人々がよりグリーンなモビリティを楽しめるよう努めています。

パワーエレクトロニクスは、バッテリーからモーターへの効率的な動力伝達を処理するため、電気モビリティにおいて重要な役割を果たします。新しい半導体ベース材料として、炭化ケイ素は、より低い伝導損失とより高いスイッチング周波数を提供しています。最大限の報酬を得るためには、パワーエレクトロニクスのインターフェースと内部構造が、漂遊インダクタンスが低くなるように最適化されていることが、システムにとって不可欠です。

xEV車両用のスイッチまたはインバータの性能は、負荷電流経路の設計を最適化することで改善できます。つまり、SiCの利点を最大限に活かして効率化を図り、走行距離の延長や電気駆動系のコンパクト化を実現することができるのです。

日立エナジーのSiC e-mobilityモジュールであるRoadPakは、電力密度の限界を押し広げ、漂遊インダクタンスを新たなレベルにまで低減します。


一般的なアプリケーションは次のとおりです。

  • 車両

さまざまなEカーのインバータプラットフォームに対応するスケーラブルな電流および電力定格

  • トラック

小型パッケージで高電力のため、e-トラックの効率的なインバータ設計が可能

  • 公共交通機関

eバスとトラムの一般的なストップ・アンド・ゴー動作の高い信頼性

  • 航空

幅広い航空用途の要求を満たす性能と信頼性

  • 充電

パフォーマンスを提供し、e-トラックとe-バスの高速充電を実現