地域と言語を選択してください

メニュー

送配電用半導体

パワー半導体は、日立エナジー製品やシステムの増加において重要な要素であり、ほぼすべての電気用途で主導的な役割を果たしています。既存のグリッドでより高い電力を可能にし、低い損失で送電を可能にするシステムに組み込まれており、電気エネルギーの効率的な分配に貢献します。日立エナジーの半導体は、最大6ギガワット(GW)の電気エネルギーを800キロボルト(kV)のHVDC(高電圧直流)ラインを通して送電することを可能にします。

FACTS(フレキシブル交流送電システム)では、パワー半導体が安定したグリッドを確保し、無効電力を最小限に抑えるのに役立ちます。

日立エナジーは、よりよい制御の可用性が求められるシステム向けに、IGBT圧接技術(StakPakモジュール)をベースとしたHVDC LightTMを開発しました。その一例が、北海にある洋上風力発電所Borwin1です。HVDC Lightを搭載した洋上風力発電所は、ドイツのグリッドに400MWを送電することができます。

日立エナジーは、鉄道市場で入手可能な初のIGCTベースのマルチレベル静止型周波数変換器を発表します。Rail SFC Lightには、以下のメリットがあります。

- 最大のエネルギー効率

- パワーエレクトロニクス部品の真の冗長性により、可用性の高いシステムを設計可能

- 故障時の安全性を最大限に高める堅牢なコンバータ設計

- 鉄道および公益事業ネットワークにおけるイベントに対する優れた反応

- 迅速かつ非常に簡単なメンテナンス

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。