地域と言語を選択してください

メニュー

配電 - グリッド内を確認可能

配電網の所有者と事業者は、現在と将来のエネルギーの課題に対処するために、デジタル変革ソリューションを採用しています。当社は、配電網の運用において、より強く、よりスマートで、より環境に優しく、より経済的なアプローチで貢献します。

場所や時間を問わず、グリッドを完全に制御

世界中の電力システムは根本的な変化を遂げています。配電ネットワークは、再生可能エネルギー源、急速な都市化、多様なアプリケーションおよびデジタル技術の台頭による電力需要の増加に対応しています。

日立エナジーのポートフォリオは、基本的な配電自動化ネットワークから高度な配電自動化ネットワーク、再生可能な統合、蓄電池貯蔵スキームまで、幅広いシステム向けのソリューションを提供します。日立エナジーは、革新的な新システムの設計と構築に加え、最もコスト効率の高い方法で既存の設備を近代化することができます。

Picture of an electrical engineer standing and watching at the electric power station to view the planning work by producing electricity at high voltage electricity poles.

Are you ready to enhance power distribution?

Talk to an expert today

メリット

可視性の向上

グリッドの可視性を向上させることで、適切なタイミングで適切な判断を下し、最適なパフォーマンスで電力を流し続けるために必要なコントロールを得ることができます。

停止時間の短縮

停止時間は最大81%削減でき、経済的に非常に有利なだけでなく、顧客を満足させ、政府の規制当局からの高額な罰則を回避することもできます。

電力品質の向上

電力損失の低減とグリッド効率の向上のために、電圧を限界内に維持します。

選択性が信頼性につながる

電力潮流を中断するタイミングを知ることは、信頼性の高いグリッドの重要な要素であり、停電を最小限に抑えることができます。

アプリケーション

事例紹介

関連製品・サービス

Picture of an electrical engineer standing and watching at the electric power station to view the planning work by producing electricity at high voltage electricity poles.

Talk to an expert today

Request a call back