地域と言語を選択してください

メニュー

発電および系統連系から二次配電キオスクまで

Relion®製品群は、IECおよびANSI用途における電力系統の保護、制御、測定、および監視に関する最も幅広いラインナップを提供します。 Relion製品は、相互運用可能で将来を見据えたソリューションを実現するために、IEC 61850規格の基本的価値を組み込んで設計されています。 日立エナジーの最先端技術、用途に関するグローバルな知見、および経験豊富なサポートネットワークを活用できます。

IEC 61850対応の保護および制御IEDマネージャーPCM600ツールは、あらゆる電圧レベルですべてのRelion保護および制御IED用途のライフサイクルにわたり、多様な機能を提供します。

Relion

製品・サービス

   

アプリケーション Type 500 670 650
フィーダー保護 REF      
ベイ制御 REC  
変圧器保護 RET  
ライン距離保護 REL  
ライン差動保護 RED  
電動機の保護 REM      
発電機保護 REG  
バスバー保護 REB
キャパシタバンク保護 REV      
広域保護 RES    
遮断器保護 REQ    
電圧保護 REU      
電流保護 REJ      
負荷制限 PML      
フィーダー自動化 RER      
鉄道アプリケーション RER    

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。