地域と言語を選択してください

メニュー

陸船間電力

港湾地域の環境フットプリントへ注目が集まる

港湾当局や船主は、港湾の船舶からの大気汚染や騒音汚染を減らすことがますます求められています。この要求は、停泊中に船上発電ではなく陸上の電力を使用することによって満たすことができます。陸船間電力ソリューションは、温室効果ガスや騒音の排出、振動を低減することで、乗客、乗組員、港湾労働者、地元住民にとってより良い環境を作り出します。

日立エナジーは、全面的なサプライヤーとして、技術の粋を集め統合された完全なシステムと幅広いサービスを提供しています。当ソリューションは、陸上で電圧および周波数を船舶が要求するレベルに整合するシステムを介して、ローカルグリッドから電力を受け取る主要受変電所から、停泊位置での電源出力までのフロー全体を含みます。船上では、陸船間電力設備は船舶の電気および自動化システムと完全に統合されており、船内発電から陸上電力へのシームレスな電力伝達を可能にします。 

日立エナジーが選ばれる理由

  • 日立エナジー、2000年にスウェーデンのヨーテボリ港に初の陸船間電力ソリューションを提供
  • 以下を含む、コンテナターミナルと都市港のあらゆるタイプとサイズに対応するソリューション:
    • 単一および複数の周波数アプリケーション(50 および 60 Hz)
    • 単一および複数のバース配置
  • 陸船間電力システムの影響を評価し、ローカルグリッドおよび港湾ネットワークのアップグレード&強化のための最適化されたソリューションを推奨するシステム調査を含む、幅広いライフサイクルサービス
  • 無効電力補償と電圧制御を提供する低メンテナンスの周波数変換器により、グリッドの安定性が向上し、エネルギーコストを削減
  • 実証済みの最先端設備
  • 完全な社内システム統合機能を備えた単一ソースの責任
  • 高品質、健康、安全性、環境基準の保証と、IEC/ISO/IEEE 80005基準類に完全に準拠
  • 高性能、高効率、柔軟性、信頼性、低ライフサイクルコストに最適化されたソリューション
Shore-to-ship power solutions

スマートポート製品

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。