電力事業向けe-mesh™ソリューション
日立エナジーは、あらゆるグリッド要件に適合するモジュール型で柔軟性の高いエネルギー貯蔵ソリューションを提供しています
日立エナジーのe-mesh™は、全体的な信頼性を高め、主要なグリッドコードや規格に準拠しながら、エネルギーコストの削減、再生可能エネルギーの最大限の統合、CO2削減により、収益性の向上と新しい収入源の確保を支援します。
大規模電力アプリケーション向けに設計されたe-mesh™ PowerStore™ Modularスケーラブルプラットフォームは、電力事業レベルのエネルギー貯蔵システムの開発者にとってわかりやすく、シンプルなソリューションを提供するために特別に開発されました。約1MW単位で、あらゆるアプリケーションサイズに対応した単一のモジュール型システムを提供します。このスケーラブルな電力変換システムは、高性能な制御とシステムの冗長性も備えています。
主な制御用途
- 負荷平準化
- ピークシェービング
- 容量の確保
- 周波数の調整
- 電力品質
- スピニングリザーブ(瞬動予備力)
通常、負荷平準化はシステムの負荷が軽い時間帯に電力を蓄え、需要が高い時間帯に電力を供給します。
これらの高需要の期間中、エネルギー貯蔵システムは電力を供給し、あまり経済的でないピーク発生施設に対する負荷を軽減します。負荷平準化により、グリッドのアップグレードや新しい発電容量への投資を延期できます。
日立エナジーは、数百キロワットから数十メガワットまでの電力需要に対応し、中電圧や高電圧のグリッド接続を含むターンキーのエネルギー貯蔵システムを提供しています。日立エナジーをターンキーシステムのプロバイダーとして選択することで、システム全体に対する信頼できるパートナーを得られます。また、プロジェクトチームが責任を持って対応するため、プロジェクトのリスクと複雑さを最小限に抑えることができます。
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。