地域と言語を選択してください

メニュー

鉱業向けe-meshソリューション

e-mesh 鉱業ソリューション

持続可能な鉱業の成長を可能にする。

信頼性の高い高品質の電力をオンサイトで供給することで、卓越したオペレーションを最大化します。

現在、世界の採鉱業界は、商品価格の横ばい、鉱石の品質低下、熟練労働者の不足、厳しい環境ガイドライン、エネルギーコストの上昇など、さまざまな課題に直面しています。さらに、既存鉱山の埋蔵量の枯渇も加わり、既存鉱山の生産を最適化するか、遠方に新規鉱山を開設するかを迫られています。

採鉱業界はエネルギー集約型の産業であり、電力消費量は鉱山の総事業予算の15%から40%を占めています。特に、遠隔地の非電化地域にあるほとんどの鉱山では、電力をディーゼル発電機に大きく依存しています。また、鉱山は、地域や国際的な環境規制に従って、二酸化炭素排出量を最小限に抑えるよう、厳しい監視の目が向けられています。

これらの課題を解決するためには、コストを抑えながら自立し、環境にやさしい電力を生産することが必要です。

日立エナジーのe-mesh PowerStoreは、採鉱業界のエネルギー需要を満たすために最適な、信頼性の高い手頃な価格のマイクログリッドおよびエネルギー貯蔵ソリューションです。

当社は以下をサポートします。

  • 化石燃料購入の削減によるエネルギーコストの大幅な削減
  • ディーゼル消費を削減し、OPEX(維持管理コスト)を最小化
  • オフグリッドの遠隔地にある鉱山への途切れのない電力供給を確保
  • 継続的な鉱山操業を確保し、生産性を最大化
  • グリッド電源への依存を最小限に抑える
  • 発電機要件を削減することでCO2排出量を削減
  • 環境規制を遵守
  • エネルギー自給自足ができるようになる

1 - 出典:Ernst & Young社「鉱業・金属が直面するビジネスリスクトップ10(2016~17)」

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。