地域と言語を選択してください

メニュー

インテリジェント制御システムにより、従来型および再生可能エネルギー資産全体の可能性を解き放つ

二酸化炭素排出量を削減し、信頼性の高い経済的な電源を確保します。

e-mesh の制御は、再生可能エネルギー資産と従来の再生可能エネルギー資産をシームレスに統合し、電力可用性の&経済性を最大化する最先端の制御システムです。e-mesh 制御は、日立エナジー'堅牢でモジュール式のスケーラブルRTUプラットフォームに基づいています。グリッドの安定性、マイクログリッド、分散型エネルギー資源ソリューション向けに設計されており、エンジニアリングの労力を最小限に抑えるアプリケーション固有のライブラリを備えています。

詳細については、パンフレットデータシートをダウンロードしてください

主な機能

  • シームレスなグリッド統合やグリッドコードコンプライアンスなどの高度な電力システム機能に加え、接続されたすべてのエネルギー資産の運用と保守を最適化
  • 機敏性のある移行コンセプト、機能拡張、ソフトウェア拡張をサポートし、投資を保護します
  • あらゆる形態のネットワークを介した安全な通信を実現する、強力で回復力のあるサイバーセキュリティ機能
  • 構内ユーザーインターフェースによるシステム設定が可能

主な利点

  • 従来型および分散型エネルギー資産の効率を最大化します。
  • 分散リソースを最適化することで、エネルギーコストと運用コストを削減
  • 再生可能エネルギーの利用を最大化し、二酸化炭素排出量を削減
  • 標準的なテスト済みの構成が導入されているため、時間を節約できます。
制御