e-mesh™ PowerStore™
いつでも、どこでも。信頼の置ける持続可能で手頃な価格の電力
グリッド接続およびオフグリッドシステム用のマイクログリッドおよびエネルギー貯蔵ソリューション
日立エナジーの e-mesh TM PowerStoreTMは、信頼性の高い電力供給、グリッドの安定性、再生可能エネルギーの可能な限りの普及を目的として設計された、スケーラブルなマイクログリッドとエネルギー貯蔵のソリューションであり、グリッドに接続されたシステムとオフグリッドのシステムの両方に対応するインテリジェントな制御システムです。
日立エナジーのe-meshTMプラットフォームにより、PowerStoreTMは、電力グリッド、化石燃料発電機、再生可能発電機などのさまざまな電源に接続して、途切れのない高品質の電力を供給できます。本製品のモジュールコンセプトは、多様なマイクログリッドのアプリケーション要件に対応する柔軟性を備えています。また、自動化コンポーネントであるe-mesh™ SCADA ControlがPowerStoreTMの効果的な監視と制御をサポートしています。
e-mesh™ PowerStore™は、統合型とモジュール型の2種類があり、電力会社、遠隔地、独立系発電事業者、商業・工業施設などに設置可能で、幅広い定格電力に対応します(50kWからMWスケールまで)。
詳細については、カタログ、モジュール別フライヤー、総合フライヤーをダウンロードしてください。
主な特徴
- あらゆる電力およびエネルギー要件を満たすスケーラブルな設計
- インテリジェントで効率的な電力管理システムにより、高品質の電力を確保
- 分散型エネルギー資産を保護するサイバーセキュリティ基準に準拠
- 変化の激しい電力要件を満たす迅速な1秒未満の応答
- 世界中のさまざまなグリッドコードコンプライアンスに対応
- 迅速な実装を保証する事前構成および事前テスト済み製品
メリット
- 場所や時間を問わない耐障害性と高品質電力
- 再生可能エネルギーの最大活用
- さまざまな電源をグリッドに効果的に統合
- 電力システムの安定性とグリッドの回復力を向上
- CO2排出量とエネルギーコストの削減
製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。
e-mesh™ PowerStore™
Reliable, sustainable and affordable power anywhere, anytime
Microgrid and energy storage solution for grid-connected and off-grid systems
Hitachi Energy e-mesh™ PowerStore™ is a scalable microgrids and energy storage solution that is designed to ensure reliable power availability, grid stability, highest possible penetration of renewable energy together with an intelligent control system for both grid-connected and off-grid systems.
The Hitachi Energy e-meshTM platform allows the PowerStoreTM to connect with various power sources such as power grids, fossil fuel generators, renewable generators to provide uninterrupted and high-quality power. The modular concept of the product offers the flexibility to accommodate various microgrid application requirements. Also, PowerStoreTM is well supported by the automation component, e-mesh™ SCADA & Control, for effective monitoring and control.
e-mesh™ PowerStore™ is available in two variants, Integrated and Modular, for installations across utilities, remote communities, independent power producers, commercial and industrial establishments which covers a wide range of power ratings. (50kW up to MW scale).
For more information, please download our brochure, modular flyer, and integrated flyer.
Key Features
- Scalable design to meet any power and energy requirements
- Intelligent and efficient power management system to ensure high-quality power
- Compliant with cybersecurity standards to safeguard distributed energy assets
- Fast sub-second response to meet fast-changing power requirements
- Equipped to meet various grid code compliance across the globe
- A pre-configured and pre-tested product which ensures quicker implementation
Benefits
- Resilient and high-quality power anywhere, anytime
- Maximum utilization of renewables
- Effective integration of various power sources to the grid
- Improves power system stability and resiliency of the grid
- Reduction in CO2 emissions and energy costs