地域と言語を選択してください

メニュー

予備品および消耗品

HVサービスの広範なスペアパーツポートフォリオは、古い製品バージョンから現在製造されている最新バージョンまでのインストールベースを対象としています。当社のグローバルネットワークは、お客様が世界のどこにいても、常に適切な部分を受け取ることを保証します。

メンテナンスや緊急事態の予定にかかわらず、元のスペアパーツの使用は最も経済的な選択であり、施設の運用信頼性を効果的に保護します。日立エナジーは、現在の日立エナジー生産をサポートするだけでなく、当社のレガシー製品(ABB、ASEA、ITE、キャロルエマグ、ブラウンボベリ、グールド、ウェスティングハウス)もサポートするスペアパーツの広範な在庫を維持しています。 詳細はヘリテージブランドページをご覧ください。

スペアパーツは、個別の機器アイテム、または在庫の完全かつフルレンジのパッケージディールです。

プラント内の特定の機器スペクトルに基づいて、スペアパーツパッケージの最適な組み合わせを提案します。

なぜ日立エナジー?

  • スペアパーツの可用性を保証し、ダウンタイムを最小限に抑えることで、高電圧機器ができるだけ早く稼働を再開します。
  • 日立エナジーの純正部品および工場認定部品により、スイッチギアの稼働時間と寿命が長くなります。
  • 最適な輸送手段を使用した迅速な配送により、スペアの迅速でコスト効率の高い到着を実現
  • OEM部品は、部品の形状、適合性、機能を保証する
  • 日立エナジーのスペシャリストの社内専門知識により、正しい部品を確実に供給
  • 部品とキットは機器固有のものであり、供給された状態で動作することを保証します。
Product image for: 高電圧製品用のスペアおよび消耗品