PASS M0は、日立エナジーの革新的な高電圧ハイブリッド型開閉装置ファミリーPASS(Plug and Switch System)に属しており、開閉装置ベイの全機能を1つのモジュールに収めています。。ハイブリッド設計に基づき、従来の空気絶縁バスバーを活用することで変電所内の他の機器と接続を可能にします。同時に、以下のベイ機能を1つの単相ガス絶縁筐体に組み込んでいます。
- 遮断器
- 断路器と接地スイッチの統合
- 電圧変圧器および電位センサー
- 変流器
- モータードライブオプション
- 高速接地スイッチオプション
- プラグイン・ケーブルオプション
PASS モジュールは、工場組立済みおよび試験済みであり、迅速な設置と通電が可能です。
PASS M0は、シングルバスバー、ダブルバスバー、二重遮断器、鉄道用途、事前組立H構成開閉装置ベイを含むさまざまな構成で提供され、他のさまざまなカスタム構成が可能です。