地域と言語を選択してください

メニュー

ハイブリッド型開閉装置PASS M00(風力):72.5 kV

PASS M00(風力)は、風力タービン専用に設計された小型開閉装置です。 風力タービンの内部に取り付けられ、過酷な環境下での振動や突然の動きへの耐性を有しており、風力発電施設のオペレータに最大限の安全性を提供します。この開閉装置には、監視と診断のためのインテリジェンスが組み込まれたデジタルモーター駆動とローカル制御キャビネットを搭載しています。

主な特長

  • 単相カプセル化
  • 全面的IAC保護
  • Tコネクタ(タイプF)
  • デジタル制御キャビネットおよびオペレーティングメカニズム

豊富な経験

PASS M00(風力)は、日立エナジーの実績あるハイブリッド技術プラットフォームをベースとしています。  2003年以降、PASS開閉装置は1,300台以上設置され、非常に高い信頼性、小型化、省スペース、設置面積を低減したモデルとして知られています。さらに、最大72.5kVまでの用途としては、上位レベルのパフォーマンスを発揮します。

高可用性

PASS M00(風力)は、遮断器および断路器/接地スイッチ向けにSF6(六フッ化硫黄)技術を使用しています。さらに、デジタル制御遮断器ドライブ(モータードライブ)を備えています。これにより、製品の可用性を劇的に向上させ、メンテナンスがほぼ不要です。

性能データ

PASS M00(風力)

 

用途規格

IEC 62271-1、62271-203

要求に応じてIEEEおよび現地規格

カプセル化

単相

定格電圧:

kV

72.5

周波数

Hz

50 - 60

定格連続電流

A

最大2000

定格短時間電流

s.

1

内部故障保護

kA

25 x 1s

水侵入保護

IP 54

耐腐食性

C4-H

大気塩分

35 μg / m3

地震性

AF5

周囲温度

°C

+50° / -30°