Hitachi Energy at PCIM Europe 2022 The PCIM Europe is the world's leading exhibition and conference for power electronics, intelligent motion, renewable energy, and energy management. 詳細を読む
圧接型IGBTおよびダイオードモジュール StakPakは、チップ圧力を均一に保証する高度なモジュラーハウジング内の高出力絶縁ゲート型バイポーラートランジスタ圧接およびダイオードのファミリーです。 詳細を読む
再生可能エネルギー 今日の日立エナジーでは、風力、太陽光、波、潮力などの再生可能エネルギー源の断続的な性質にもかかわらず、安定した信頼できる電力がオンデマンドで供給されるようにするには、より高度な技術が必要です。 詳細を読む
対照ゲートターンオフサイリスタ(GTO) 日立エナジーの対照ゲートターンオフサイリスタ(GTO)は、伝導損失が低くなるように最適化されています。一般的なオン/オフスイッチング周波数は、ほとんどのアプリケーションで200~500ヘルツの範囲です。GTOは、本質的に比較的遅いスイッチです。 詳細を読む
絶縁ゲート型バイポーラートランジスタ(IGBT)とダイオードダイ 日立エナジーは、スイッチング性能、堅牢性、信頼性の点で最高品質の1200Vおよび1700VのSPTおよびソフトパンチスルー型チップセット(IGBTおよびダイオード)を提供しています。典型的な用途は、家庭用機器、太陽エネルギー、バッテリーバックアップシステム(UPS)、産業、風力エネルギー、牽引です。 詳細を読む
SPT、SPT+、SPT++、TSPT+チップ付き絶縁ゲート型バイポーラートランジスタ(IGBT)およびダイオードモジュール 日立エナジーの高出力HiPak IGBTパワーモジュールは、1700~6500Vのシングル、デュアル/フェーズレグ、チョッパIGBT、デュアルダイオードモジュールとして利用できます。 詳細を読む
集積化ゲート転流型サイリスタ(IGCT) 日立エナジーのポートフォリオは、低伝導損失のために最適化されており、あらゆる高電力スイッチングのニーズに対応する幅広いIGCTおよびダイオードを提供しています。 詳細を読む
高出力アプリケーション向けアセンブリ 日立エナジーは、半導体素子、駆動回路、トリガリング、機械的クランプ、冷却、アプリケーション固有の試験など、完全なソリッドステートアセンブリを設計・製造しています。 詳細を読む