Relion product family
発電および系統連系から二次配電キオスクまで
Relion®製品群は、IECおよびANSI用途における電力系統の保護、制御、測定、および監視に関する最も幅広いラインナップを提供します。 Relion製品は、相互運用可能で将来を見据えたソリューションを実現するために、IEC 61850規格の基本的価値を組み込んで設計されています。 日立エナジーの最先端技術、用途に関するグローバルな知見、および経験豊富なサポートネットワークを活用できます。
IEC 61850対応の保護および制御IEDマネージャーPCM600ツールは、あらゆる電圧レベルですべてのRelion保護および制御IED用途のライフサイクルにわたり、多様な機能を提供します。
製品・サービス
リンクとダウンロード
関連製品・サービス
Contact us
Submit your enquiry and we will contact you