地域と言語を選択してください

メニュー

変圧器保護

日立エナジーは、電力変圧器およびリアクトルを保護および制御するために、どの環境にでも適したさまざまなデバイスを提供しています。 IED(インテリジェント電子デバイス)は、ステップアップ変圧器、二巻線、三巻線、および特殊な鉄道変圧器に対する迅速、かつ、選択的な保護を提供可能です。

日立エナジーの変圧器保護製品は、Relion製品群に属し、IEC 61850の基本的価値を組み込み、日立エナジーの最先端技術と実用経験を明確に表しています。

RET670および650 IED(インテリジェント電子デバイス)は、発電所における二巻線、三巻線変圧器、ステップアップ変圧器、および鉄道変圧器など、あらゆる種類の変圧器に対して迅速、かつ、選択的な保護、監視、および制御を提供します。

また、RET670は、装置制御を含め、自動変圧器、位相シフト変圧器、および分路リアクトルに対する最先端の保護能力を提供可能です。差動保護に対する最大6個の三相抑制電流入力により、どの変圧器側でも複数遮断器の変電所の配置が可能です。 高度なRET670およびRET650通信機能を使用することにより、これらIEDを変電所の自動化システムに統合したり、多機能装置として単独で使用できます。

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。