統合試験ツールであるITT600 SA Explorerは、IEC 61850対応変電所自動化システムおよびアプリケーションを容易に診断して問題を解決できるように設計されています。 また、使いやすいナビゲーション、アプリケーションデータの包括的な提示、オンラインおよびオフラインでの一貫性チェック機能を備えています。
ITT600は、保護および制御IED、GOOSEメッセージの可視化、およびIEDの通信シミュレーションにおけるIEC 61850の設定を簡素化します。 多様な機能を有するITT600は、いくつもの試験ツールが不要で、技術者はシステム通信問題の根本原因を特定しやすくなります。 これにより、変電所自動化アプリケーションの効率的な診断と問題解決が可能となり、試験および稼働にかかる時間を大幅に削減できます。
ITT600 SA Explorerを利用することでIEC 61850システムは使いやすくなります。 また、通信プロトコルの複雑な用語をIEC 61850標準の表現に変換することで、重要な情報をすべてのユーザーに伝え、誰もが同じツールを使用できるようになります。