PCM600はIEC 61850対応であり、これによりIEDエンジニアリングが簡素化され、他のIEC 61850対応ツールとの情報交換が可能になります。 真のシステムトポロジーを反映した階層型の提示モデルにより、電力系統の情報を効率的に参照および編集できます。
効率的なエンジニアリング
PCM600は、アプリケーション設定および通信エンジニアリング向けに効率的な機能を提供します。 PCM600は、適切に構造化された直感的なユーザーインターフェースにより、I/Oマッピングおよび信号マッピングのための使いやすい設定機能を提供可能です。
PCM600におけるユーザーインターフェース、ワークフロー、およびIEC 61850対応のデータモデルは、IEDと同じ理念に基づいて設計されており、ツールとIEDとの円滑かつシームレスな統合を実現します。
PCM600は、ベイと発電所レベルとのIEC 61850通信エンジニアリング、発電所全体のインターロックのためのベイ・ツー・ベイのメッセージ交換、および並列変圧器の制御機能を備えています。
パラメーターの設定
PCM600のフィルタリング機能の使用により、最重要パラメーターの迅速な参照・編集可能となります。また、高度モードですべてのパラメーターを扱うことができます。 また、現在の設定のアップロードおよび比較機能の使用により、新しいIED設定をダウンロードする前に、意図した設定が変更されたことと、値が正しいことを確認できます。
分析および監視
また、PCM600ツールの使用により、計測値および信号の状態を監視できます。 PCM600は、障害情報をスキャン・検索して自動報告ファイルを生成します。 また迅速な是正措置を取るために、事前に決めたメールアドレスに報告書を自動送信できます。 これによりリレー技術者は、手動によるデータ収集ではなく障害分析に集中できます。
ソフトウェアのダウンロード
PCM600ソフトウェアは下記のリンクからダウンロードできます。 さらに、日立エナジー変電所自動化ソフトウェアライブラリへ登録することで、新しいPCM600のリリースなどの最新情報をメールで受信できます。