日立エナジーでは、既存の資産やプラント への投資を最大化する必要性を理解しています。また、電力システムは急速に 進化し、デジタル化され、柔軟で持続可能なものになりつつあることも知っています。大規模な 交換は通常、ほとんどの企業では実現不可能であり、アップグレードは 不可欠なアプローチです。
先を見越してアップグレードを計画することは、 故障を受動的に待つよりもはるかに優れています。しかし、今日、アップグレードの主な理由は、 エネルギー移行をサポートし、既存の資産がより持続可能で 環境的に効率的になるようにすることです。
当社は、お客様の特定の目的に合わせて アップグレードするための最適な道筋をナビゲートするのに役立つコンサルティングとサービスを提供しています。 複雑な設置の長年の経験に基づいて、当社のサービスは、設置を次世代 に進化またはアップグレードし、システムの寿命を延ばし、可用性と 信頼性を向上させ、時代遅れにならないように支援します。
アップグレードが不可能な場合は、 古い機器を安全に廃棄してリサイクルすることができます。当社のサービスグループの主な重点分野は、すべてのOEM 資産の耐用年 数終了時の 環境への影響を最小限に抑えるための 最先端の方法を提供することです。
例えば、SF6で充填された古い機器やシリンダーをサポートするために、 環境に優しい環境でのガスの取り扱いと管理のためのSF6 ガス管理サポートを提供しています。また、 古い変圧器を安全に廃棄してリサイクルし、当社のパッケージ化された サービスソリューションTX Life Replaceを使用して、一致する設計の代替品をインストールできます。
専門家のサービスエンジニアが実施する予備調査では、最適なソリューション を推奨 するために、条件および関連機器 を評価します。
当社は、提案 や設計から、製造や試験、プロジェクトの設置や 試運転まで、拡張ソリューションの完全なシステムプロバイダーです。
当社のアップグレードおよびレトロフィット機能は、新しい 動作性能または新しい動作性能よりも優れた性能を提供します。
- 延命プログラムが 設備投資 資金の対象となる場所について助言することができます。
- 廃止された機器または機能していないコンポーネントを環境的に管理および処分するためのリソース。
特許取得済みの日立エネルギー技術(2012年バンクシア環境 賞クリーンテクノロジー賞受賞)により、不純SF6を純度99.99% に戻す。