지역 및 언어 선택

메뉴

우리의 비지니스

글로벌 역량과 지역 기반으로 고객에게 서비스를 제공합니다


우리의 비즈니스는 에너지 전환을 가속화하고, 고객에게 성공을 가져다 줄 수 있는 경로를 제공합니다. 우리는 전력 기술 및 에너지 시스템 분야의 글로벌 리더입니다. 유틸리티, 운송, 그리고 데이터 센터, 산업스마트 라이프와 같은 IT 부문의 고객은 세계적 수준의 우리 전문가 팀이 전력 가치 사슬 전반에 걸쳐 선구적인 디지털 솔루션을 제공할 것을 신뢰합니다. 우리의 솔루션은 증가하는 전기 수요를 합리적이고, 안정적이며, 지속 가능하게, 그리고 현대적인 방식으로 충족시킬 수 있도록 지원합니다.

 

고객은 가치 사슬 전반에 걸쳐 우리의 솔루션에 의존합니다. 우리는 전반적인 유연성과 탄력성을 높이는 동시에, 전력 인프라를 계획, 구축, 운영, 최적화 및 유지 관리하도록 돕습니다. 우리의 선구적인 기술과 서비스는 기존 및 재생 가능 에너지원에서 생성된 대량 및 분산 에너지의 안전하고 효율적인 통합, 전송 및 분배를 가능하게 합니다.

4개의 글로벌 사업부 및 광범위한 지역 사무실 네트워크

 

우리는 고객에게 최대의 가치를 제공하기 위해 4개의 글로벌 사업부를 중심으로 조직을 운영하고 있으며, 90개국에 현지 사무실과 연구 센터를 갖추고 있습니다. 이러한 고도로 네트워크화 된 설계를 통해 우리의 38,000명의 전문인력들이 고객과 멀지 않은 곳에서 근무할 수 있어 현지 시장 운영 상황에 대한 강력한 인식과 지식을 배양할 수 있습니다. 우리는 글로벌 사업부의 역량과 기준점을 통해 최신의 선구적인 개발 및 솔루션을 연결합니다.


Hitachi Energy의 4개의 글로벌 사업부에 대해 자세히 알아보십시오:

그리드자동화 (Grid Automation)

Hitachi Energy Grid Automation Business Unit Control Room simulation

그리드 자동화 사업부는 포괄적인 솔루션의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이는 변전소 자동화, 통신 네트워크, 그리드 자동화 서비스, 그리드 에지 솔루션에서 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션에 이르기까지 다양합니다. 이러한 솔루션은 발전, 송배전, 산업, 운송 및 인프라 분야를 포함하여, 에너지 시스템에 연결된 모든 핵심 부문을 다룹니다.

Hitachi Energy의 그리드 자동화 사업부는 상위 250개 글로벌 전력 유틸리티의 50%를 지원합니다. 우리의 그리드 자동화 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오는 전 세계 고객이 우리를 구동하고 이동하며 연결하는 중요한 시스템을 최적화할 수 있도록 심층적인 도메인 지식과 혁신적인 기술을 통합합니다. 우리는 함께 보다 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들고 있습니다.

전력솔루션 (Grid Integration)

Hitachi Energy Grid Integration Business Unit Photo of HVDC connection facility

Hitachi Energy의 전력솔루션 사업부는 지난 15년 동안 4,000개 이상의 프로젝트를 수행했습니다. 우리의 전력솔루션 포트폴리오는 광범위한 송전 및 변전소 애플리케이션에 걸쳐 있으며, 이는 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 미래 디지털 전기 네트워크의 신뢰성 있고 효율적인 시스템 통합을 가능하게 합니다. 

우리는 HVDC, 변전소, FACTS, 그리고 해상 풍력 연결, 반도체와 같은 그리드 및 전력 품질 솔루션을 포함하여, DC 및 AC 분야의 통합 시스템, 솔루션 및 서비스를 통합합니다. 우리는 재생 에너지, 송배전 및 전자 운송 솔루션과 같은 에너지 시스템의 주요 부문에 대한 전력 컨설팅을 제공합니다.

초고압제품 (High Voltage Products)

Hitachi Energy High Voltage Products production and installation

Hitachi Energy는 고전압 기술의 선두주자로, AC의 경우 최대 1,200kV, DC의 경우 1,100kV에 이르는 다양한 고전압 제품을 제공합니다. 우리는 스위치기어, 회로 차단기, 발전기 회로 차단기, 전력 품질 제품, 서지 어레스터, 단로기, 계기용 변압기 및 고전압 서비스와 같은 주요 제품을 통해, 환경 영향을 최소화하면서 전력 네트워크의 안전성, 신뢰성 및 효율성을 향상하는 데 도움을 줍니다.

고전압 제품 포트폴리오의 주요 혁신에는 능동 기술 전력 품질 및 배터리 에너지 저장, 친환경 스위치기어, 디지털 발전기 회로 차단기, 하이브리드 및 통합 스위치기어가 포함됩니다. 우리의 기술 리더십은 초고압 송전과 같은 분야의 혁신을 지속적으로 촉진하여 유연한 스마트 그리드를 구현하고 환경 효율성을 향상시킵니다.

변압기 (Transformers)

Hitachi Energy Transformers Business Unit testing newly delivered large capacity transformer

우리의 혁신적이고 다양한 변압기 팀과 선구적인 기술은 에너지를 전환하여 사회적, 환경적, 경제적 가치를 더하고, 현재와 미래 세대를 위한 지속 가능한 에너지 미래를 가능하게 합니다. Hitachi Energy는 전력용 변압기, 트랙션 변압기, 절연 및 부품, 디지털 센서 및 변압기 서비스의 전체 범위를 제공합니다.

우리의 변압기는 발전, 송전 및 배전, 금속 및 광업, 석유 및 가스, 상업 및 인프라 프로젝트, 이동성에 대한 애플리케이션에 걸쳐 약 100개국의 글로벌 판매 네트워크를 보유하고 있습니다. 그리드의 복잡성이 증가함에 따라, 전력 품질 및 네트워크 관리 개선을 위해 우리의 변압기에 대한 사용도 증가하고 있습니다. 우리는 변압기의 디지털화를 위한 다음 단계로 TXpert 에코시스템의 출시를 소개하였습니다.

사례 연구

Hitachi Energy가 고객 및 파트너와 협력하여 에너지 시스템 전반에 걸쳐 유연하고, 효율적이며, 지속 가능한 솔루션을 제공하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.