지속 가능한 에너지 미래를 향해
우리는 세계의 에너지 시스템을 좀 더 지속 가능하고, 유연하며, 안전하게 발전시키고 있습니다.
2050년까지 전기는 전체 에너지 시스템의 중추가 될 것이며, 우리는 선구적인 기술 리더로서 고객, 파트너 및 기타 주요 이해관계자와 협업하여 현 세대와 미래 세대를 위한 지속 가능한 에너지 미래를 만드는데 최선을 다하고 있습니다.
-
더 알아보기
Towards Carbon-Neutral
100% Fossil-free electricity in its own operations
Hitachi Energy has reached its first-step target to use 100% fossil-free electricity in its own operations in 2022, stepping up the pace in achieving its Sustainability 2030 target of becoming carbon-neutral. By using 100% fossil-free electricity in its own operations, Hitachi Energy reduced its CO2e equivalent emissions by over 50% compared to 2019. The targeted 50% reduction achieved ahead of plan will amount to approx. 175 kilo tonnes CO2e per year, equivalent to removing over 35,000 passenger cars off the road.
Our Targets
We aim to achieve carbon-neutrality in our own operations
50% reduction in CO2 equivalent emissions along the value chain
Reducing our resources through circularity
Our ambition reaches beyond carbon-neutrality. We are working to reduce waste – along with our consumption of precious resources, including materials and freshwater. We will support ‘Clean Water and Sanitation’ (SDG 6) and ‘Responsible Consumption and Production’ (SDG 12) through circularity.
Our Targets
50% reduction of waste disposed
25% reduction of freshwater use
우리의 목표
25% reduction of hazardous substances & chemicals
우리는 제품수명주기 동안 유해물질과 오염을 줄임으로써 인간의 건강과 환경에 미치는 악영향을 최소화 할 것입니다.
2021년, 우리는 환경 효율적인 포트폴리오인 EconiQ™을 출시하였습니다. EconiQ™는 지속 가능성을 위한 친환경적인 포트폴리오로, 제품, 서비스 및 솔루션에서 탁월한 환경 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다. EconiQ 포트폴리오는 기존 솔루션 대비, 우수한 환경 성능을 제공할 수 있도록 설계단계부터 지속 가능성을 지향합니다. 아래에서 EconiQ에 대해 자세히 알아보십시오.