Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformer Service är en affärsenhet inom Hitachi Energy som installerar och servar krafttransformatorer, reaktorer och transformatorkomponenter. 

Vill du ha ett inspirerande arbete, med möjlighet att ta ansvar, resa, anta nya utmaningar, ha stort inflytande och utvecklas i ledande roll, är det här en tjänst för dig. 

Ta chansen att bli ansiktet utåt för oss på Hitachi Energy i Ludvika.

Dina ansvarsområden        

  • Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av installation av Transformatorer och reaktorer över hela världen.
  • Ansvara för fältprovning av transformatorer och reaktorer.
  • Supervision av installationer på transformator enheter tillverkade i Ludvika som levereras över hela världen.
  • Övriga förekommande servicearbeten på Transformatorer inklusive
  • Servicearbete på lindningskopplare.
  • Hantera flytt av transformatorer och reaktorer.
  • I rollen ingår även en viss del administrativa arbetsuppgifter så som ex.vis rapportskrivning.
  • Du delar Hitachi Energys grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.

Din bakgrund  

  • Vi söker dig som har en utbildning eller arbetslivserfarenhet av montage och/ eller med transformatorer/reaktorer.
  • Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ett resande arbete och att arbeta självständigt med flexibla arbetstider
  • För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du vill utvecklas i en ledande roll. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en ledande befattning så som ex.vis projektledare
  • Du är driven och har förmågan och viljan att motivera andra.
  • Vi förändras kontinuerligt och det är viktigt att du hanterar förändringar med energi, glädje och engagemang.
  • Du är kvalitets- och resultatfokuserad med god kommunikationsförmåga och en flexibel helhetssyn.
  • Du goda kunskaper i både engelska och svenska, både i tal och skrift.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, inom Sverige såväl som globalt
  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter 

Mer information

Välkommen med din ansökan! Kandidater utvärderas löpande så sök redan idag.
 
Rekryterande chef: Fredrik Janols, +46 107-38 31 73, fredrik.janols@hitachienergy.com, kommer att kunna svara på dina frågor angående tjänsten. Fackliga företrädare – IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73; Unionen: Tomas L. Gustafsson, +46 107-38 27 47. Övriga frågor ställs till Talent Partner: Lisa Meriläinen, lisa.merilainen@hitachienergy.com

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2024-11-28
Número de referencia R0064756

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.