Selecciona tu región e idioma

Menú

Poptávka po naší GIS technologii výrazně roste. Už dnes máme výrobní kapacity plné na téměř 3 roky dopředu. Tomu odpovídá i potřeba adekvátně navýšit počet servisních techniků, kteří tato zařízení uvádějí do provozu.

Jedná se o práci s cestováním po celém světě (jedna cesta 6 týdnů - 6 měsíců), tj. s nutností se domluvit anglicky.

Tým už máme skoro plný... zbývají poslední volná místa. Možná čekají právě na Vás....

SERVISNÍ SPECIALISTA pro plynem izolované rozvodny VVN

Je to velmi zajímavá práce vhodná pro zkušené techniky i pro absolventy technických vysokých škol, kteří chtějí zažít život i v jiných zemí. Kolegové, kteří také nastoupili po studiích oceňují zejména

  • dostatečné dlouhé a kvalitní zaučení (cca 2 zakázky strávíte stínováním seniorního servisního inženýra přímo v terénu. Díky tomu Vás může mentorovat a vést)
  • každá zakázka má řadu průběžných kontrolních checklistů a tak víte přesně, jak se práce vyvíjí
  • je to relativně pohodová práce (instalujete do provozu nové rozvodny, neřešíte žádné stresové havárie)
  • cestovním náhradám (ve výši dle konkrétní země) dostáváte navíc ještě kapesné v maximální zákonné výši, tj. 40 % z cestovních náhrad. Díky tomu si můžete najít pohodové bydlení v apartmánu a tak trošku ochutnat běžný život v dané zemi třeba se svojí partnerkou/partnerem.
  • Ubytování je hrazeno zaměstnavatelem (můžete si vybrat v rámci budgetu takové, které vám vyhovuje, tj. místo anonymního hotelu klidně apartmán u moře i pro partnera/rodinu, apod.)
  • případné přesčasy si pak vybíráte při návratu do ČR
  • v ČR máte administrativní podporu v projektové manažerce
  • možnost v této době legálně vycestovat do zahraničí (aktuálně máme kolegy v Singapuru, Dominikánské republice apod.). Délka projektu může být od 3 týdnů do 6 měsíců (nejčastěji kolem 4 - 6 týdnů) a po celou tuto dobu jste v zahraničí
  • vedle možnosti patřit mezi špičkové specialisty v tomto oboru vám to dá neskutečně mnoho i v osobním rozvoji a schopnosti poradit si v běžném životě
  • vidět výsledky své práce, které mají smysl
  • práci vám zpříjemní i kvalitní pracovní oblečení

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Instalace a uvádění do provozu nových plynem izolovaných rozvoden VVN v zahraničí dle předepsaných standardizovaných procedur. Část práce děláte vy a část v roli supervisora dozorujete místní tým,
  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, kde se také konají odborná školení a certifikace.
  • Střednědobé služební cesty za našimi zákazníky v zahraničí po celém světě (obvykle několik týdnů jeden výjezd, celkově strávíte v zahraničí cca 9 měsíců v roce - záleží na konkrétních výjezdech)
  • Úzká spolupráce se supportním týmem (koordinace průběžného plnění úkolů, komunikace ohledně materiálu, cestování apod.)
  • Servisní středisko je v Brně, ale vzhledem k cestování můžete být kdekoliv z celé ČR (do Brna musíte jen výjmečně)

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • VŠ elektrotechnického směru s praxí elektro servisního technika (VN, VVN velkou výhodou), NEBO zkušený pracovník bez VŠ
  • Osvědčení z vyhlášky 50 min. §5 (osvědčení nad 1000V výhodou) nebo NV 194/2022
  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (nutno pro pravidelná školení a certifikace + komunikaci s výrobními závody)
  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet
  • Flexibilitu a ochotu cestovat po celém světě (cca 9 měsíců v zahraničí, zbytek času jste doma)
  • Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci, ochotu spolupracovat a sdílet know-how s kolegy
  • Řidičský průkaz skupiny B
  • Osobní vyzrálost, schopnost respektovat zvyklosti v jiných zemích

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY:

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení
  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis tecnologie, která je jedinečná. Osobní růst.
  • 5 týdnů dovolené
  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy
  • Ubytování je kompletně hrazené zaměstnavatelem
  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet
  • Speciální firemní oblečení
  • Cafeteria systém ve výši 6 000 Kč ročně.
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem
  • Odměny za odpracované roky, při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy

Tak co? Přidáte se mezi naše špičkové specialisty na VVN zařízení? Jestli ano, ozvěte se a řekneme si více.

Těšíme se na vás!

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2024-12-10
Número de referencia R0067381

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.