Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Vi strävar efter att vara världsledande inom elenergi genom att hjälpa länder att få grönare,och renare elektricitet. Genom att erbjuda hållbar energi till fler människor kan vi minska vår påverkan på planeten. När du arbetar med oss kommer du därför att vara en del av ett högre syfte där varje avdelning och individ bidrar. Tillsammans kan vi uppmuntra nästa innovation - för att göra livet bättre för alla.

Vi söker flera controllers med erfarenhet av arbete med offerter/anbud till HVDC (High Voltage Direct Current) som är en produktgrupp inom Hitachi Energy. Vi erbjuder dig en intressant och utmanande roll i en internationell, dynamisk och positiv arbetsmiljö. I din roll kommer du att arbeta nära tillsammans med offert- och försäljningsansvariga. Du ansvarar för att säkerställa kvalitet i de finansiella delarna i flera offerter genom att förbereda finansiella analyser, sammanställa den kostnadsbild som du senare omvandlar till ett kundpris samt ge rekommendationer för hur vi kan optimera de finansiella delarna. För att du ska trivas i ditt dagliga arbete ser vi gärna att du frodas i en snabb och dynamisk arbetsmiljö.

“Vårt team idag består av sex controllers med inriktning på offerter inom HVDC. Vi ser fram emot att välkomna dig till ett positivt team med stark laganda. Gör oss sällskap i vårt arbete mot en grönare framtid!- Thereze Stenestam, rekryterande chef.

Tveka inte på att ansöka även om du inte har alla de kärnkompetenser som listas nedan; vi vill gärna höra från dig för att bedöma hur dina erfarenheter och din expertis kan passa in i vårt team. Kom som du är och var redo att lära dig. Ta med din passion, din energi och gå med i ett team som uppskattar en enkel sanning: Mångfald + Samarbete = Innovation

Denna tjänst har placeringsort i antingen Ludvika eller Västerås.

Hur du kommer bidra

  • Säkerställa din egen efterlevnad av såväl företagets processer och riktlinjer som berörda länders lagar och regler.

  • Sammanställa offertens totala kostnadsbild med input från flera avdelningar och funktioner och därefter omvandla den till ett kundpris.

  • Sammanställa det totala kassaflödet (Cash Flow) samt avräkningsplan baserat på input från planeringsavdelningen, kostnadsinput och betalningsvillkor.

  • Stödja offert- och försäljningsansvarig i att sammanställa offertens risker och tillhörande riskavsättning.

  • Identifiera och föreslå åtgärder för att minska potentiella risker kring skatteuppsättning, kassaflöde, valutaexponering och inflation genom att titta på områden som betalningssäkerheter, valutaklausuler, valutakorgar, index med mera.

  • Leva Hitachi Energys kärnvärden av säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du bryr dig om dina kollegor och verksamheten.

Din bakgrund

  • Vi ser att du har relevant branscherfarenhet inom liknande eller motsvarande bransch

  • Finansiell kunskap med ekonomexamen som grundläggande kvalifikation.

  • Det är meriterande om du har mångårig erfarenhet som project- och/eller offert controller.

  • Du har förmågan att konsolidera stora mängder data och presentera detta på ett tydligt och pedagogiskt sätt mot ledningen.

  • Agera ansvarsfullt i termer av integritet, transparens och säkerhet.

  • Vi ser att du som person är ivrig att leverera resultat genom att prioritera, agera och uppnå uppsatta mål.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal

  • Flexibla arbetstider

  • Företagshälsovård och friskvårdsbidrag

  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, inom Sverige såväl som globalt

  • Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling

  • Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen

  • Kompletterande bidrag vid föräldraledighet

  • Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter 

Mer om oss

Är du redo för för en ny spännande utmaning? Vänligen skicka in din ansökan idag! Vi tillämpar löpande urval så tjänsten kan komma att stängas under annonseringsperioden.

Recruiting Manager Thereze Stenestam, thereze.stenestam@hitachienergy.com will be happy to answer your questions regarding this position. Union representatives – Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. All other questions can be directed to Lead Recruiter, Christian Falevik, christian.falevik@hitachienergy.com.

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden;
Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Finance
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-01-14
Número de referencia R0061857

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.