Selecciona tu región e idioma

Menú

Redo för en ny utmaning? Vi anställer en SQE till Components i Ludvika, Hitachi Energy Sverige!

Du kommer att ingå i ett litet men växande team. För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikations- och organisationsförmåga då du kommer agera som en länk mellan olika interna avdelningar som SCM, Teknik och Kvalitet.

En viktig del i rollen är att säkerställa vår kundnöjdhet genom att kvalificera nya leverantörer samt genomföra audits hos befintliga leverantörer i syfte att säkerställa vår leveranskedja.

Du har körkort och en vilja att resa både lokalt och globalt.

Dina ansvarsområden

  • Kvalificera nya leverantörer och omvärdera befintlig leverantörsbas genom att utföra revisioner.
  • Leda processen för att lösa avvikelserhos leverantörerna vid eskalerade tekniska problem samt säkerställa effektiv rotorsaksanalys och åtgärder.
  • Övervaka och konsolidera leverantörernas leverans- och kvalitets-KPI:er
  • Utveckla våra kvalitetsprocesser mot vår leverantörsbas.
  • Säkerställa att vi arbetar proaktivt med våra leverantörer för att säkerställa att vi får rätt kvalitet på det material vi köper.
  • Ansvara för att driva våra utfallsprov (PPAP)

Din bakgrund

  • Du har erfarenhet eller utbildning inom kvalitet, supply, tillverkande produktion eller materiallära.
  • Relevant erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och/eller erfarenhet av leverantörsrealtioner.
  • God förståelse för kvalitets- och kontinuerliga förbättringsmetoder (t.ex. 8D, DMAIC, 5Why, A3, Poka-Yoke) och praktisk erfarenhet av teknisk problemlösning.
  • Erfarenhet av processrevisioner och Statistical Process Control.
  • Kännedom om ISO-9001, ISO 14001 och OHSAS 18001-standarder är ett plus.
  • Lean Six Sigma-utbildning och certifiering är meriterande.
  • Materialkännedom inom metall, plast, komposit är meriterande
  • Flytande svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Sjukvårds- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stödjer dig under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
  • Mångsidigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Kompletterande ersättning för föräldraledighet
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss 

Är du redo för en ny spännande utmaning? Låter ovanstående beskrivning som du? Välkommen att ansöka! Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte – ansök idag!

Mer information: Rekryterande chef, Carl Stureson, carl.stureson@hitachienergy.com svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43; Unionen: Tomas L. Gustafsson, +46 107-38 27 47.

Alla andra frågor kan riktas till Senior Talent Acquisition Partner Cajsa Fellerfeldt Eklund, cajsa.fellerfeldt-eklund@hitachienergy.com

Components inom BU Power Transformers i Ludvika tillverkar Lindningskopplare och Genomföringar. Avgörande komponenter för att möjliggöra högspännings transformation av el.

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-01-15
Número de referencia R0047129

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.