Selecciona tu región e idioma

Menú

Rok od roku se u nás zakázková výroba rapidně navyšuje a tak opakovaně hledáme posily do stávajícího týmu. Kde u nás? Na oddělení High Voltage Products Brno v oddělení výroby komponent pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí (GIS technologie) nebo chladící systémy.

Proč k nám?

Jsme firma, kde se stále aktivně využívá selský rozum, společně si pomáháme a zaměřujeme se na efektivitu/smysluplnost práce. Díky tomu je tu nízká fluktuace a příjemná atmosféra. Jsou tu strojaři i stavaři a společně se doplňujeme. Stanete se součástí výrobního procesu, který je unikátní v celé ČR a zároveň probíhá pouze v několika podnicích na světě!

Co je základem práce? S kolegy a projektovými manažery ve Švýcarsku nebo Švédsku spolupracujeme na významných světových projektech (jako například větrné farmy v oceánech apod.) Děláme tak něco, co je smysluplné a důležité.

Jaká je pracovní náplň:

  • Vypracování kompletní výrobní dokumentace ocelových konstrukcí pro mezinárodní projekty (např. farmu větrných elektráren v Severním moři, jaderné elektrárny, ropné plošiny atd.)
  • Zpracování detailních výkresů a tvorba 3D modelů ocelových konstrukcí v programu Tekla Structures
  • Aktivní spolupráce v rámci brněnského inženýringu a také s interními zákazníky ze zahraničí (Švýcarsko, Amerika, Indie, Švédsko)
  • Účast na vývoji nástrojů a procesů v rámci oddělení

Co byste měl/a splňovat:

  • SŠ / VŠ technického směru - pozice je ideální pro absolventy se zájmem o oblast ocelových konstrukcí (praxe v oboru výhodou)
  • pracovat zodpovědně na svěřených projektech s důrazem na funkčnost a efektivitu
  • výhodou znalost programu Tekla Structures, pokud ne, vše vás tady u nás naučíme.
  • systematické myšlení s orientací na detail
  • ochota učit se novým věcem

Proč se přidat k nám do Hitachi Energy?

  • Šéfa, který je na správném místě nejen odborně, ale i lidsky
  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.
  • Perspektivu k profesnímu i osobnímu růstu (máme funkční kariérní plány)
  • Velký tým, kde najdete jak seniorní kolegy, co u nás pracují i 10 let, tak i juniorní kolegy a kolegyně
  • Jistotu úspěšné globální firmy s inovativním přístupem a zaměřením na modernizaci provozů (máme vlastní engineering, výrobu a prodej).
  • 5 týdnů dovolené
  • Narozeninové volno
  • 7,5 hodin pružné pracovní doby
  • Stravenky v hodnotě 100 Kč - Edenred Restaurant
  • Cafeteria systém ve výši 7000 Kč ročně - Edenred Benefit
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy.
  • Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
  • Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a další benefity dle kolektivní smlouvy.

Zaujala vás tato nabídka? Pak se těším na Vaše reakce a ideálně i pár vět, co vás na ní oslovilo.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat - e-mailem nebo telefonicky.

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-04-17
Número de referencia R0088763

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.