Selecciona tu región e idioma

Menú

Aktuálně hledáme do party údržbáře, který doplní stávající výborně fungující tým a posílí tak vzájemnou zastupitelnost. Současní kolegové mají na starosti jak správu budovy, tak výrobních zařízení. Díky čistotě, relativně nové budově i výrobě a novým technologiím se jedná převážně o preventivní úkony.

Co že to vyrábíme? Na zakázku komponenty pro plynem izolované rozvodny (GIS) velmi vysokého napětí (tj. svařování, lakování, montáž, testování, sklad/expedice).

Proč k nám? Jsme firma, kde se stále aktivně využívá selský rozum, nízká fluktuace a výroba, která je jedinečná a poptávky stále strmě rostou.

Chcete vidět, kde byste mohli pracovat?

Přijďte se podívat přímo k nám! Každou středu od 14:45 do 15:45 pořádáme Dny otevřených dveří v areálu Tuřanka 1460/106a, Brno – Slatina.

Získáte jedinečnou příležitost poznat naše pracovní prostředí, nahlédnout do výroby a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Pokud vás některá z pozic zaujme, můžete se rovnou setkat s mistrem a absolvovat krátký pohovor.

Doporučujeme vzít si s sebou životopis.

Těšíme se na vás!

HLAVNÍ SPECIFIKA PRÁCE

  • Zajišťování preventivní a prediktivní údržby výrobních technologií (robotická lakovací linka, svařovací automaty, např. nové frikční svařování, pneumatické zařízení, atd.)

  • Zodpovídat za preventivní údržbu budovy a realizovat drobné elektrikářské, malířské, zednické a instalatérské práce.

  • V případě nutných oprav výrobních technologií a TZB provádět opravy sami nebo je koordinovat s příslušnými externími dodavateli.

  • Péče o firemní majetek, aby se předcházelo vyšším škodám (princip řádného hospodáře, vyhledávání bezpečnostních rizik a spolupráce s jejich odstraňováním)

  • Koordinace plánované opravy/úpravy, změny s ohledem na kontinuální růst kapacity výroby nebo nových zařízení.

  • Správa nástrojů, nářadí, pomůcek a náhradních dílů. 

  • Technická podpora při vyhledávání a objednávání vhodných náhradních dílů

  • Střídání se v týdenních cyklech na držení pohotovosti a být podporou kolegům ve výrobě i v administrativě.

  • 10 % - nezbytná administrativa (předávací protokoly, vedení seznamů náhradních dílů, odpisů apod.)

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON TÉTO PRÁCE

  • Manuální zručnost a spolehlivost

  • Používat selský rozum, hledat a konzultovat vlastní řešení zadaných úkolů, chuť učit se nové věci

  • Schopnost domluvit se s kolegy a navázat na kvalitní současnou spolupráci a ochotně si pomáhat

  • Schopnost operativního řešení vzniklých situací s důrazem na plynulý chod výroby

  • Pozitivní přístup k práci a všestrannost, vztah k řemeslu

  • Ochota řešit havarijní situace mimo pracovní dobu

  • Min. SOU s nutným elektro zaměřením (vyhláška 50 případně nově 194/2022)

  • Výhodou je svářečský průkaz

  • Alespoň základní znalost práce s PC

CO VÁM V HITACHI ENERGY NABÍZÍME:

  • Stravenky / Dotované stravování ve výši 100 Kč,-/den 

  • Měsíční nebo kvartální bonusy

  • Příplatky za odpolední a noční směnu nad rámec stanovený zákonem

  • Kafeterie 7000 Kč,-/rok

  • Příspěvek na Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření / Soukromé investiční životní pojištění / Dlouhodobý investiční produkt dle výběru zaměstnance

  • Bonus za doporučení nového zaměstnance

  • Odměny k pracovním a životním jubileím

  • Slevy u vytipovaných obchodníků (Arval – sleva na operativní leasing, Edenred – Benzina/Orlen tankkarta – sleva na OHM v síti čerpacích stanic Benzina/Orlen, Datart, ČSOB, Raiffeisenbank) 

  • Čisté a moderní pracovní prostředí

  • 5 týdnů dovolené

  • Zkrácená pracovní doba na 7,5 hod.

  • Narozeninové volno – 1 den

  • Volno s náhradou mzdy nad rámec zákona (svatba, stěhování, úmrtí člena rodiny)

  • Volno s náhradou mzdy pro osamělé rodiče pečující o dítě do 15 let: 1 den za kvartál

  • Rodina jménem T-Mobile Benefit: volání zdarma v rámci skupiny Benefit program

  • Vzdělávací kurz, školení

Ubicación Brno, Jihomoravský kraj, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-11-04
Número de referencia R0108621

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.